技术资料库
应用和实例
[ ]
应用注释

如何选择无浪涌电压故障的贴片压敏电阻

TDK拥有一系列积层贴片压敏电阻,可防止设备因浪涌电压而发生故障。在TDK产品中心网站,您可以找到描述各种电气特性的产品数据表和产品目录,但由于它没有对应的使用手册、难以选出最适合浪涌电压对策的部件,因此导致您会花费较多时间在组件选择、评估上。
为了解决这些问题,我们将介绍一种用于积层贴片压敏电阻的仿真工具,该工具可以选择合适的元件来应对浪涌电压。

内容

概述视频

使用说明视频
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 5:16
Loaded: 3.14%
Stream Type LIVE
Remaining Time 5:16
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

章节

  • 0:10
    如何输入模拟条件

  • 2:04
    模拟结果说明

  • 3:20
    脉冲降额曲线的确定标准

  • 4:04
    脉冲降额曲线

贴片压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器仿真

要使用片式压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器模拟,请访问上面的网页链接或访问我们的 HP 产品中心网站,在①技术支援、②TDK SIM/CAL STUDIO、③电压/电流/温度保护元件、片式压敏电阻的、下进行访问来自陶瓷瞬态电压抑制器仿真。

下面是贴片压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器仿真工具的顶部屏幕。 让我们逐步输入所需的信息。

模拟工具使用说明

■步骤-1 - 输入 浪涌波形的电压和脉冲宽度。

如图1所示,获得有问题的浪涌波形并替换为方波。
此时,峰值电压不改变,但方波的脉冲宽度被调整。

■步骤-2 - 输入浪涌波形的 周期、脉冲数和直流电压。

如图3中的浪涌波形图像所示,在峰值电压和脉冲宽度之后,输入施加到电路的直流电压和浪涌波形的重复周期。
此外,输入要求解的脉冲数。

■步骤-3 - 创建噪声源和压敏电阻 电路。

为了选择能够处理浪涌波形的产品,噪声源和贴片压敏电阻被简单的电路所取代。
同时设置电路常数:R(输出阻抗)。

■步骤-4 - 选择 贴片压敏电阻的外壳尺寸和部件号。

选择您计划用于电路浪涌保护的贴片压敏电阻的“芯片尺寸”。
此外,从显示的“零件号”中选择您计划使用的贴片压敏电阻产品的名称。

这样就完成了模拟所需信息的输入。 单击“模拟”按钮。

6 仿真结果

■结果-1 - 判断结果

系统显示确定所选部件号是否支持需要对客户电路采取对策的浪涌电压波形。

■结果-2 - 模拟结果

判断结果还显示基于客户输入的条件的模拟结果。

■结果-3 - 浪涌波形和输出波形 (参考图)

“仿真结果:Input Pulse”显示了客户输入的浪涌波形条件与浪涌电压被抑制的电压(Vz)之间的关系 选定的压敏电阻。
由于它是图像图,因此图形轴的数值不准确,但您可以捕获整个输入和输出波形的图像。

■结果-4 - 贴片压敏电阻电流-电压曲线和负载电压和电流

“仿真结果:Current-Voltage”显示了所选压敏电阻的电流-电压特性以及施加浪涌波形时施加到压敏电阻的电压和电流。

■结果-5 - 脉冲降额曲线的确定标准

显示了“仿真结果:Criteria”的标准。
此图显示了施加在水平轴上的脉冲数和垂直轴上的脉冲宽度。 蓝色数据显示可应用于所选压敏电阻的脉冲宽度-脉冲限值数,红色数据显示客户自己输入的浪涌波形条件。
如果红色数据位于蓝色数据下方的蓝色区域,则可以处理输入条件并确定 Pass。
另一方面,如果它高于蓝色数据,则无法处理并判断为失败。

■结果-6 - 脉冲降额曲线

“仿真结果:脉冲降额曲线”如图所示。
红色数据(客户浪涌条件)低于蓝色数据(所选产品的极限值)。
这意味着客户条件下的浪涌可以顺利应用于所选产品。
因此,判断结果为通过。

如果红色数据(客户浪涌条件)高于蓝色数据(所选产品限制),表示客户条件的浪涌超过了产品的极限值,无法使用。因此判定结果为失败(不能使用此部件号)。

■结果-7 - 模拟历史

仿真结果显示在底部的历史记录中。
对于要重新检查的条件,请单击“重新显示”按钮。

推荐产品列表

对于浪涌对策,我们推荐具有高浪涌电流电阻的产品如下。
如果通过上述模拟找不到兼容产品,请选择以下 产品 并尝试模拟。

型号 经销商的库存 品牌 用途 特点 用途详细 设计 L x W 尺寸
AVRM1608C270KT221M
Buy Now TDK ≥15kV ESD≥25kV ESDAEC-Q200150°C LIN/CXPI 2 Terminal 1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
AVRM1608C390KT271N
Buy Now TDK ≥15kV ESD≥25kV ESDAEC-Q200150°C Motor 2 Terminal 1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
AVRM2012C330KT801N
Buy Now TDK ≥15kV ESD≥25kV ESDAEC-Q200150°C Speaker 2 Terminal 2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]
AVRM2012C560KT251M
Buy Now TDK ≥15kV ESD≥25kV ESDAEC-Q200150°C 2 Terminal 2.0mm x 1.25mm
[EIA 0805]

结论

在使用单个产品数据表和产品目录的传统组件选择中,存在以下问题。

  • (1)它没有说明如何阅读或使用数据表。
  • (2)很难限制最适合浪涌电压对策的部件。
  • (3)花时间在组件选择~评估上。

为了解决这些问题,我们创建了一个用于多层贴片压敏电阻的模拟工具,该工具可以选择最佳组件来应对浪涌电压。
通过使用这个模拟工具,你可以解决上述问题。

✓ 通过输入客户条件,您可以选择与条件对应的产品。

此外,现在可以确认以下无法通过单个产品数据表或产品目录中的信息确定的特性。

✓ 可以模拟它是否可以响应浪涌波形的重复应用。
✓ 您可以根据产品特性的极限值检查保证金。

我们希望您能通过使用贴片压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器仿真来帮助设计电路的浪涌对策