噪音滤波器 选型指南 (一般等级)
点击可查看详情。
音频线路用
一般等级
- 积层
- 绕线
分类 | 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201] ![]() |
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402] ![]() |
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603] ![]() |
2.0mm x 1.6mm [EIA 0806] ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
噪音对策频段 | 推荐电路 | |||||
BT & WiFi频段对策 (at 1.5GHz - 10GHz) |
音频线路 | 耳机 麦克风 TWS耳机 TWS麦克风 |
![]() MAF0603GW550Ω(900MHz) |
![]() MAF1005GW1000Ω(900MHz) |
||
![]() MAF0603FA33 to 47Ω(100MHz) |
||||||
蜂窝频段对策 (at 700MHz - 2.7GHz) |
耳机 麦克风 |
![]() MAF1005GA-A1000 to 3500Ω(900MHz) |
||||
扬声器 接收器 |
![]() MAF1005GA-D250 to 700Ω(900MHz) |
![]() MAF1608GA470 to 600Ω(900MHz) |
||||
FM~蜂窝频段对策 (at 66MHz - 2.7GHz) |
耳机 麦克风 |
MAF1005FRNEW
600 to 1000Ω(100MHz) |
||||
D类放大器噪音对策 (at 100MHz - 400MHz) |
扬声器 接收器 |
![]() MAF1608FA120 to 150Ω(100MHz) |
![]() VAF201610FA-1130 to 840Ω(100MHz) |
|||
FM频段对策 (at 66MHz - 108MHz) |
耳机 麦克风 |
![]() MAF1005FS1000Ω(100MHz) |
电源线路、信号线路用
一般等级
- 积层
- 绕线
分类 | 1.0mm x 0.5mm [EIA 0402] ![]() |
2.5mm x 2.0mm [EIA 1008] ![]() |
5.0mm x 5.0mm![]() |
6.0mm x 6.0mm![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
噪音对策频段 | 推荐电路 | |||||
蜂窝频段对策 (at 700MHz - 2.7GHz) |
电源线路 | 快速充电器 |
![]() MAF1005P12Ω(900MHz) |
|||
辐射噪音对策 (at 20MHz - 100MHz) |
电源线路 信号线路 |
LED照明 |
![]() MAF2520A60Ω(1MHz) |
|||
传导噪音对策 (at 1MHz - 100MHz) |
电源线路 | 吸尘机 冰箱 洗衣机 |
![]() VFS5045VA30 to 1000Ω(10MHz) |
![]() VFS6045VA30 to 1000Ω(10MHz) |
||
![]() VFS5045SA180Ω(1MHz) |
![]() VFS6045SA450 to 1000Ω(1MHz) |