ノイズサプレッションフィルタ セレクションガイド (一般グレード)

クリックすると詳細がご覧になれます。

オーディオライン用

  • 一般グレード
    一般グレード
  • 積層
  • 巻線
カテゴリ 0.6mm x 0.3mm
[EIA 0201]
1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
1.6mm x 0.8mm
[EIA 0603]
2.0mm x 1.6mm
[EIA 0806]
ノイズ対策バンド 推奨回路
BT & WiFiバンド対策
(at 1.5GHz - 10GHz)
オーディオライン ヘッドホン
マイク
TWSイヤホン
TWSマイク
一般グレード
MAF0603GW

210 to 550 (900MHz)
125 to 150mA

一般グレード
MAF1005GW

1000Ω(900MHz)
150mA
T=0.55mm Max.

   
一般グレード
MAF0603FA

33 to 47Ω(100MHz)
200mA
T=0.33mm Max.

     
セルラーバンド対策
(at 700MHz - 2.7GHz)
ヘッドホン
マイク
 
一般グレード
MAF1005GA-A

1000 to 3500Ω(900MHz)
270 to 450mA
T=0.55mm Max.

   
スピーカ
レシーバ
 
一般グレード
MAF1005GA-D

250 to 700Ω(900MHz)
800 to 1250mA
T=0.55mm Max.

一般グレード
MAF1608GA

470 to 600Ω(900MHz)
1000 to 1600mA
T=0.75 / 0.95mm Max.

 
FM~セルラーバンド対策
(at 66MHz - 2.7GHz)
ヘッドホン
マイク
 
一般グレード
MAF1005FR
NEW

600 to 1000Ω(100MHz)
240 to 280mA
T=0.55mm Max.

   
D級アンプノイズ対策
(at 100MHz - 400MHz)
スピーカ
レシーバ
   
一般グレード
MAF1608FA

120 to 150Ω(100MHz)
1100 to 1350mA
T=0.95mm Max.

一般グレード
VAF201610FA-1

130 to 840Ω(100MHz)
2140 to 3080mA
T=1.0mm Max.

FMバンド対策
(at 66MHz - 108MHz)
ヘッドホン
マイク
 
一般グレード
MAF1005FS

1000Ω(100MHz)
230mA
T=0.75mm Max.

   

電源ライン、信号ライン用

  • 一般グレード
    一般グレード
  • 積層
  • 巻線
カテゴリ 1.0mm x 0.5mm
[EIA 0402]
2.5mm x 2.0mm
[EIA 1008]
5.0mm x 5.0mm
 
6.0mm x 6.0mm
 
ノイズ対策バンド 推奨回路
セルラーバンド対策
(at 700MHz - 2.7GHz)
電源ライン 急速充電器
一般グレード
MAF1005P

12Ω(900MHz)
6A
T=0.55mm Max.

     
放射ノイズ対策
(at 20MHz - 100MHz)
電源ライン
信号ライン
LED照明  
一般グレード
MAF2520A

60Ω(1MHz)
700mA
T=1.0mm Max.

   
伝導ノイズ対策
(at 1MHz - 100MHz)
電源ライン 掃除機
冷蔵庫
洗濯機
   
一般グレード
VFS5045VA

30 to 1000Ω(10MHz)
1900 to 5100mA
T=4.5mm Max.

一般グレード
VFS6045VA

30 to 1000Ω(10MHz)
2500 to 6000mA
T=4.5mm Max.

   
一般グレード
VFS5045SA

180Ω(1MHz)
1300mA
T=4.5mm Max.

一般グレード
VFS6045SA

450 to 1000Ω(1MHz)
500 to 900mA
T=4.5mm Max.