Linear-Hall-Sensoren
Tech Notes
Technical Support Tools
Weiterführende Informationen
TDK Produktbeschreibung
Wenn ein Magnetfeld einwirkt, nimmt der Ausgang eines Linear-Hall-Sensor keinen diskreten Schaltzustand an, sondern liefert ein zur Magnetfeldstärke proportionales Signal. Dieses Ausgangssignal steht dann als analoge Ausgangsspannung, als pulsweitenmoduliertes Signal (PWM) oder auch als modernes Busprotokoll (SENT) zur Verfügung. Es sind verschiedene Gehäuseformen erhältlich: Through-Hole-SMD, Single- oder Dual-Die-Konfiguration, mit oder ohne integrierte Kondensatoren. Linear-Hall-Sensoren von TDK-Micronas sind für Anwendungen im Automobil und in der Industrie konzipiert.
Das Linear-Hall-Sensor-Portfolio umfasst:
• HAL 188y Linear-Hall-Effekt-Sensorfamilie - Programmierbar oder mit vorgegebener Empfindlichkeit
• Programmierbare Linear-Hall-Effekt-Sensorfamilie HAL / HAC 83x mit / ohne integrierte Kondensatoren
• HAL / HAR 24xy Hochpräzise programmierbare Linear-Hall-Effekt-Sensorfamilie mit / ohne Redundanzfunktion
• HAL 28xy Linear-Hall-Effekt-Sensorfamilie mit digitalen Schnittstellen

News