Drucksensoren, die auf der piezoresistiven MEMS-Technologie basieren, werden in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik, Industrie-Elektronik, Medizintechnik und Umwelttechnik eingesetzt. Das Portfolio von TDK reicht von miniaturisierten und kalibrierten Messumformern für die Leiterplattenmontage bis zu Transmittern, die in einem geschlossenen Metallgehäuse untergebracht sind. Die Drucksensoren werden für Absolut- und Relativdruckmessungen sowie für verschiedene Medien angeboten.