SMD/SMT 电感器(线圈)

CLF7045T-151M-CA

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : CLF7045T-151M-D (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2017年5月18日
最后订单日期 : 2019年3月29日
最后出货日期 : 2019年9月30日
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound绕线
Shield磁屏蔽
Ferrite Core铁氧体磁芯
系列 | 型
CLF-CA
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachPb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
7.20mm ±0.20mm
宽度(W)
6.90mm ±0.20mm
厚度 | 高低
4.50mm ±0.30mm
推荐焊盘布局(A)
1.70mm Nom.
推荐焊盘布局(B)
4.40mm Nom.
推荐焊盘布局(C)
2.20mm Nom.

电气特性

电感
150μH ±20% at 100kHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]
670mA (10% Down)
额定电流(基于L变化) [Max.]
额定电流(基于温度上升) [Typ.]
610mA (30°C Rise)
额定电流(基于温度上升) [Max.]
直流电阻 [Typ.]
480mΩ
直流电阻 [Max.]
576mΩ
额定电压 [Max.]
自我共振频率 [Min.]
自我共振频率 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

其他

使用温度范围
-40~105°C (包括自我温度上升)
焊接方法
回流
烙铁焊接
AEC-Q200
YES
包装形式
纸编带 (330mm卷筒)
包装个数
1000pcs
重量
0.8g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...