µPOL™嵌入式DC-DC转换器

FS1003-0600-AL

产品状态
量产体制
用途
一般等级
用途详细
存储
服务器
电信
网络
产业
系列
FS1003
品牌
TDK
备注
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
3.30mm ±0.10mm
宽度(W)
3.30mm ±0.10mm
厚度(T)
1.35mm ±0.15mm

电气特性

双电源模式输入电压范围
2.5~16V
単电源模式输入电压范围
4.5~16V
供电电压范围
输出电压
0.6~5V
连续输出电流
0~3A

其他

工作结温
-40~125°C
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
3000pcs
重量
0.05g

产品信息

全部收起 全部展开