µPOL™嵌入式DC-DC转换器
FS1606-0600-AL
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
电气特性
双电源模式输入电压范围 |
|
単电源模式输入电压范围 |
|
供电电压范围 |
|
输出电压 |
|
连续输出电流 |
|
其他
工作结温 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
产品信息
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA9N3X7S2A106M230KB
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA9N3X7S2A106M230KE
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination
AEC-Q200

TMR角度传感器
TAD2141-BIAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度(整体温度范围)=+/-0.2 deg

µPOL™嵌入式DC-DC转换器
EV1603-5000-A
Standard Evaluation Board for the FS1603

µPOL™嵌入式DC-DC转换器
FS1003-0600-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.35mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=0.6V, Iout=3A

µPOL™嵌入式DC-DC转换器
FS1403-5000-AS
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.5mm
Vin: 8 to 16V
Vout=5.0V, Iout=3A

µPOL™嵌入式DC-DC转换器
FS1406-0600-AS
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.5mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=0.6V, Iout=6A

µPOL™嵌入式DC-DC转换器
FS1525-0600-AL
L x W x T :
7.65 x 6.8 x 3.82mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=0.6V, Iout=25A

µPOL™嵌入式DC-DC转换器
FS1603-3300-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.35mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=3.3V, Iout=3A

µPOL™嵌入式DC-DC转换器
FS1603-5000-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.35mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=5.0V, Iout=3A