TMR角度传感器

TAS2143-AAAA

用途
车载等级车载等级
检测功能
Angle
产品类型
模拟输出
传感元件類型
TMR
系列
TAS2143
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
  • TMR角度传感器:TAS-TSSOP8

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

封裝
TSSOP-8
封装类型
Surface Mount
尺寸信息
请参照目录
请参照规格书

电气特性

角度精度(整体温度范围) / 度
+/- 0.8
角度精度(参考标准)(25ºC时) / 度
+/- 0.15
电源电压
3.0V to 5.5V
模拟输出电压
1.8 to 3.3Vp-p (Supply voltage ratiometric)
输出类型
Analog
Sin/Cos Differential
感应器构成
Full bridge
檢測磁場範圍
20 to 80mT
角度范围
360°

其他

使用温度范围
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗余
NO
冗余度(系统数)
Single
功能安全
自诊断功能
特殊功能
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒)
重量
0.07g