MEMS麦克风(麦克风)

INMP441

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
用途
一般等级
用途详细
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
产品类型
数字输出(I​2S)
端口位置
底部
系列
INMP
品牌
InvenSense
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
4.72mm ±0.10mm
宽度(W)
3.76mm ±0.10mm
厚度(T)
1.00mm ±0.10mm

电气特性

灵敏度
-26dB FS ±3dB FS at 1kHz, 94dB SPL
信噪比 [SNR] (Typ.)
61dBA
声压级
105dB at THD 3% Max., 1kHz
声学过载点
120dB SPL at 10% THD
总谐波失真 [THD]
3% Max. at 105dB SPL, 1kHz
低频截止频率 (Min.)
60Hz
電源電壓抑制比 [PSPR] (Typ.)
目前的消费 [Icc] (Typ.)
2.2mA

其他

使用温度范围
-40~85°C
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
4500pcs
重量