幼儿遗忘检测系统

(*1) 根据美国非营利团体儿童与汽车(KidsAndCars.org)"
目录
幼儿遗忘检测系统的概要
幼儿遗忘检测系统(Child Presence Detection)是一种使用各种传感器来感知车内的幼儿和宠物,向驾驶人发出通知、警告的系统。欧洲的汽车安全性评估机构(Euro-NCAP/新车安全评鉴协会)计划自2022年起对搭载幼儿遗忘检测系统进行安全性评价。欧洲的新车安全评鉴协会“Euro-NCAP”制定了评估标准的路线图(图1),发布了自2022年起将把“幼儿遗忘检测系统”的动作评估加入对象的信息。(*2)
(*2) Euro-NCAP
TDK提出的零件方案
下面介绍幼儿遗忘检测系统(Child Presence Detection)的典型电路示例和TDK产品。
汽车电子/安全儿童感知系统
从TDK集团的产品群中介绍电感器、EMC对策产品、压电元件等汽车安全系统儿童感知系统相关最佳产品。
为车内摄像头的通信质量做贡献的被动元件<ADL系列>
必须对车内摄像头的拍摄数据进行图像分析、AI处理,判断被遗忘的对象是幼儿或宠物。最有希望的候选方法是通过摄像头进行传感。TDK提供了以去耦电感器零件(ADL系列)为中心的电路解决方案,它是最适合图像数字通信的PoC(同轴电缆供电)方式的关键产品。

扩大传感器产品组合的TDK
TDK采用使用磁阻元件(霍尔传感器、TMR传感器)和MEMS的材料、工艺、模块化技术,促进向车载市场提出方案。在车内传感方面,已将使用超声波的手势传感器、Co2传感器以及MEMS麦克风做成产品,今后将致力于各种传感器的元件和用途开发。如果是MEMS麦克风,可以分析幼儿和宠物的哭声,还能预测将来汽车发挥高性能保护功能的时代一定会到来。
支持毫米波传感器开发的TDK产品<电波吸收体、电波暗室>
作为车内物体检测方法,正在研究使用毫米波的传感。计划在全世界的标准范围内开展60GHz带宽的宽频带的毫米波传感功能。与可见光摄像头的拍摄方法相比,克服了幼儿和宠物在完全覆盖在毛毯下的状态睡眠时无法检测到的问题。
TDK通过在开发毫米波传感器时有效且高效的评价系统和电波吸收体对开发提供支持。
<微波电波暗室用电波吸收材料:IS材质>
以发泡聚乙烯为基料,利用碳素欧姆损失的电波吸收体。
电波吸收材料IS材质除了微波,在从毫米波到亚毫米波(~1THz)的范围内都有优异的电波吸收性能。
<雷达、大型天线评价用电波暗室>
图5. 微波电波暗室用电波吸收材料:IS材质
图6.电波暗室
总结
预计今后检测乘员的系统不仅将用于“幼儿遗忘检测系统”,还将用于MaaS(出行即服务)以及自动驾驶所需的车内乘员管理和控制等。这些在车内的空调控制和音响控制,甚至是安全气囊开关控制方面,都能创造舒适、安全、安心的空间。TDK集团将发展凭借多年的车载产品业绩获得的诀窍、技术,为有价值的汽车制造做贡献。