NTCWS系列温度传感器 可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器

作为重要元件之一的激光二极管,需要温度传感器来保持恒定的环境温度。偶尔也使用热电偶作为温度传感器,其中NTCWS系列的NTC热敏电阻最为合适。
NTCWS系列支持引线接合安装,具有尺寸小、精度高和可靠性好的特点。
目录
什么是NTC热敏电阻
NTC(负温度系数)热敏电阻是一种随着温度升高电阻值下降的电子元器件。
其作为温度传感器,广泛应用于汽车、工业设备、家电、医疗设备等各种需要温度检测的场合。
详情请参考以下链接页面。
NTCWS系列的产品概要
本系列热敏电阻是一种在陶瓷上下表面形成金电极的产品。
它可通过引线接合进行安装,因此具有可自行配置安装位置的特点。
其工作温度范围为‐40℃~125℃,在高温环境下也能发挥出色的性能。

产品阵容
NTCWS 系列具有以下三个电阻值规格,并提供±1%和±3%电阻公差规格,
如需其他电阻值规格,请联系我们。
Operating temperature |
-40 ~ 125 ℃ |
---|---|
Figure | ![]() |
Electrode | Au (Thick film) |
Package | 2 inch tray (400 pcs/Tray) |
Part No. | R25 (KΩ) |
R25 Tolerance (%) |
B25/85 (K) |
B25/85 Tolerance (%) |
Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NTCWS3JF103FC1GT*** | 10 | ±1 | 3410 | ±1 | L,W:0.48±0.04 T:0.25 max |
NTCWS3JF103HC1GT*** | ±3 | ||||
NTCWS3UF103FC1GT*** | 10 | ±1 | 3930 | ±1 | L,W:0.33±0.04 T:0.25 max |
NTCWS3UF103HC1GT*** | ±3 | ||||
NTCWS4AF104FC1GT*** | 100 | ±1 | 4050 | ±1 | L,W:0.31±0.04 T:0.25 max |
NTCWS4AF104HC1GT*** | ±3 |
产品特点
1. 高精度
NTCWS系列产品,电阻公差为±3%的产品,25℃温度条件下的温度测量精度为±0.7℃;电阻公差为±1%产品,温度测量精度则高达0.3℃。
因此,对于温度测量精度要求较高的应用,推荐选用电阻公差为±1%的产品。

2. 高可靠性
NTCWS系列在各种工况下具有高可靠性。
比如,产品通过严苛的高温试验,在125℃的环境中放置2000小时后,其电阻值变化率仅为+0.23%,因此能确保在恶劣的环境下维持稳定的性能。此外,产品还通过热冲击试验,在低温 (-40℃) 和高温 (125℃) 环境下交替放置30分钟,先后经历2000次的剧烈温度变化,即使经过如此严苛的实验条件,其测量结果依然非常稳定,试验后的电阻值变化率仅为+0.19%。
"可靠性示例(NTCWS3UF103FC1GT:R25=10KΩ±1%、B25/85=3930K±1%)"
参照Telcordia GR468标准

应用示例
NTCWS系列广泛适用于各种应用,比如光通信领域中,检知光纤收发器的激光二极管附近温度;汽车领域中的LiDAR;工业设备领域的功率半导体等。
除此之外,还非常适合各种需要通过引线接合来安装温度传感器的应用。
检知光纤收发器的激光二极管附近温度光纤收发器中使用的激光二极管要输出波长稳定的激光,需使用温度传感器来确保周边温度不出现剧烈波动。
功率半导体的温度检测电力模块中使用的IGBT等功率半导体需要控制环境温度,防止其过热。因为外围元件大都采用引线接合的安装,因此需使用支持引线接合安装的温度传感器。
LiDAR随着汽车驾驶日趋自动化,各种LiDAR也被广泛关注。
其中,采用激光二极管的LiDAR须使用温度传感器来控制周边的温度。