Tech Library
Produkt-Übersicht
[
]
Produkt-Übersicht
Gasgefüllte Hochspannungs-Schütze für Gleichstromanwendungen
Der notwendige Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Energienutzung führt zu einer hohen Nachfrage nach Hochspannungs- und Hochstrom-Gleichstromanwendungen. TDK bietet dafür Hochspannungs-Schütze (HVC), die den Anforderungen für Hochspannungs-Gleichstrom-Notabschaltanwendungen bis zu 600 A in Elektroautos, LKWs, Bussen und DC-Schnellladegeräten gerecht wird. Die HVC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Löscheigenschaften in Kombination mit einem bipolaren Design für das Laden und Entladen aus.
Inhalt
Anwendungen
Die Hauptanwendungen für HVC sind Ladestationen sowie Hochspannungverteilsystem für Elektroautos. Es wird grundsätzlich am Eingang und Ausgang jeweils ein HVC verwendet.
Beispiele für Anwendungen:
- DC Ladestation
- Elektrische Energiespeichersysteme
- Elektrische Nutzfahrzeuge
- Hochspannungsverteilsystem für Elektrofahrzeuge
Vorteile
- Hermetisch abgedichtete keramische Lichtbogenkammer, gasgefüllt für hochpräzises, schnelles Schalten und zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer.
- Sehr hohe Anzahl von Schaltzyklen
- Bis zu 1500 V DC und 600 A
Die TDK HVC-Serie bietet eine längere Lebensdauer und eine höhere Zuverlässigkeit im
Vergleich zu bestehenden Produkten durch:
- Weniger Wärmeentwicklung an den Kontakten
- Geringere Wahrscheinlichkeit der Kontaktverschweißung
- Weniger EMI
Produkt-Portfolio
| Typ / Serie | HVC43 | HVC45 | HVC27 | HVC50 |
|---|---|---|---|---|
Demnächst verfügbar
|
Demnächst verfügbar
|
|||
| Max. Betriebsspannung (V DC) |
1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Dauerbetriebsstrom (A DC) |
250 | 300 | 500 | 600 |
| Spulenspannung (V DC) | 12, 24 Einzelspule |
Einzelspule | 12, 24 Einzelspule oder Doppelspule |
Doppelspule |
| Temperatur bis zu | 85 °C | |||
| Abmessungen H x T x B (mm) |
75.5 x 40.4 x 78.0 | 74.3 x 42.5 x 86.5 | 92.5 x 44.0 x 89.0 | 107.3 x 94.2 x 141.0 |
| Gewicht (g) | ~300 | ~380 | ~500 | ~1600 |
| Normen | CE, UL 60947-4-1, AEC-Q200, Standorte: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 | |||
| Kontakte | Bipolarer Aufbau | |||
| Part No. Lists | Contact | Contact | ||
Kontaktinformationen
Weiterführende Links
Anwendungsleitfäden

- Schnelllader für Elektrofahrzeuge Anwendungsleitfäden
- TDK bietet eine breite Palette von elektronischen Komponenten für Schnelllader von Elektrofahrzeugen an.

- Batterie-Management-System (BMS) Anwendungsleitfäden
- Gibt einen Überblick über Produkte der TDK-Gruppe für Batterie-Management-System (BMS) in xEV.