テックライブラリー
プロダクトオーバービュー
[ ]
プロダクトオーバービュー

圧力トランスミッタ ‐ 各種産業アプリケーション用の幅広い製品ポートフォリオ

  • PDF
  •                
高精度なピエゾ抵抗型圧力センサはお客様のご要望に合わせてカスタマイズが可能です。そのため、各種アプリケーションに幅広くお使いいただけます。
圧力センサは、例えば油圧や空気圧で作動する機械を管理・診断するために、産業用機器やシステムに計測データを提供します。したがって、圧力センサは測定技術や制御技術の要となる部品です。
各種圧力センサの開発、感度の向上や長期安定な高い性能を発揮することに大きな重点を置いてました。現在は、さらに加えて測定媒体に対する耐性や加工の容易さといった特性にも留意されています。

差圧測定トランスミッタ

差圧センサは2つの印加圧力の差を計測するもので、一般に、フロー測定や、フィルターのモニタリング、ポンプやバルブの監視などに使用されます。

表1:差圧測定トランスミッタ
タイプ MiniCell™ 差圧センサ AVD 差圧センサ
筐体なし ステンレススチール筐体 フラット設計 フラット設計
(チューブインターフェース付き)
画像
圧力範囲 0 ~ 0.5 bar、0 ~1.0 bar、0 ~2.5 bar、0~5.0 bar、
0~10.0 bar
0 …~ 0.016 bar, 0…~ 0.1 bar, 0…~ 7.0 bar
媒体 希釈酸、汚染空気、排気ガスなどの媒体に対する高い耐性 空気、非刺激性ガス
使用温度範囲 -40 °C ~ +140 °C -20 °C ~ +140 °C -20 °C ~ +70 °C
出力信号 電圧出力 0.5~4.5 V、レシオメトリック、
較正と温度補償が実施済み
SPIデジタル出力
較正と温度補償が実施済み
I2C デジタル出力
較正と温度補償が実施済み
特長
  • MiniCell™ シリーズは、媒体非接触な小型の差圧トランスミッタです。高合金鋼ダイアフラム構造で、両方の圧力ポートで高い媒体耐性を提供します。
  • 統合された信号調整により、電磁干渉(EMI)に対する高い耐性を備えた較正済みの出力信号を提供します。また、過電圧・逆電圧からも保護されています。
  • 全温度範囲および全圧力範囲にわたって非常に高いレベルの精度を実現
  • RoHS適合、ハロゲンフリー対応(IEC 61249-2-21 の第3.1項に準拠)
  • AVDシリーズは小型で薄型の圧力トランスミッタです。フラットな設計で、簡易なねじ式取り付けに対応します。
  • 低圧力範囲で高精度を実現
  • 温度測定機能を統合
  • デイジーチェーン・システムの容易な実装のための第2コネクタ
  • RoHS適合、ハロゲンフリー対応(IEC 61249-2-21 の第3.1項に準拠)
オプション
  • デジタルSENT
  • ご要望に応じてI2Cデジタル出力が可能
  • ご要望に応じてSPI デジタル出力が可能
機械的インターフェイス 高い媒体耐性を備えた最小級の差圧圧力センサ
  • 堅牢なステンレススチール筐体(保護等級 IP67)
  • G 1/8” の圧力ポートと M12 コネクタを備えているため、各種接続が可能
センサーキットには6x4 mm チューブ用の圧力コネクタが付属
ネジ止め式フラットデザイン タケノコ継手圧力ポート
製品ページ MiniCell AMDシリーズ MiniCell AMDシリーズ 電圧出力 AVD シリーズ デジタルSPI出力 AVD シリーズ デジタル I2C 出力

絶対圧測定トランスミッタ

絶対圧トランスミッタは真空を基準として、印加圧力を測定します。この測定原理を用いることで、大気圧の変動を除外することができます。
一般的には、ポンプの監視や密閉環境下におけるレベル測定のアプリケーションに使用されます。

表2:絶対圧測定トランスミッタ
タイプ AFA: 絶対圧センサ ALA: 絶対圧センサ
プラスチック筐体 ネジ止め式筐体 プラスチック筐体
画像
圧力範囲 1.0 ~ 11.0 bar 0.5~ 1.5 bar
媒体 燃料のような不凍性媒体、希釈酸、汚染空気に対する耐性が高い 希釈酸、汚染空気、排気ガスのような媒体に対する耐性が高い
使用温度範囲 -40 °C ~ +125 °C -20 °C ~ +125 °C -40 °C ~ +125 °C
出力信号 電圧出力、レシオメトリック、較正と温度補正を実施済み 電圧出力0.5 V ~ 4.5 V、レシオメトリック、較正と温度補正を実施済み
特長
  • 高い測定精度、短い反応時間
  • 統合された信号調整により、電磁干渉(EMI)に対する高い耐性を備えた較正済みの出力信号を提供し、過電圧・逆電圧からも保護します。
  • RoHS適合、ハロゲンフリー対応(IEC 61249-2-21 の第3.1項に準拠)
  • センサーキットはワイヤ・アダプタ(プレカット・リードエンドのケーブル1m)付属のため、幅広い組込みに対応。
オプション
  • その他の圧力範囲に対応可能。
製品ページ AFAシリーズ アナログ出力 ALAシリーズ アナログ出力

圧力トランスミッタの用途

表3:圧力トランスミッタの用途
産業用アプリケーション
ポンプ & コンプレッサ 油圧システム 空気圧システム ビル管理システム インダストリ4.0 エネルギー・水の管理
MiniCell™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
AVD シリーズ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
AFA シリーズ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ALA シリーズ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔