技术资料库
产品和技术
[
]
产品概要
TDK的SmartSonic™MEMS超声波飞行时间传感器

TDK的超声波飞行时间 (ToF) 传感器在微型回流焊封装中集成了MEMS PMUT(压电微机械超声换能器)和超低功耗的SoC(片上系统)。
这些传感器解决方案能在任何照明条件下探测5米范围内的各类目标,广泛适合各种应用,包括规避障碍、存在检测、机器人、安全和监视、AR/VR、无人机、液位测量、智能家居/楼宇,以及通用物联网。
这些传感器解决方案能在任何照明条件下探测5米范围内的各类目标,广泛适合各种应用,包括规避障碍、存在检测、机器人、安全和监视、AR/VR、无人机、液位测量、智能家居/楼宇,以及通用物联网。
![]() |
采用了TDK技术的终端用户产品凯迪仕K9-F 3D人脸识别推拉式Wi-Fi智能门锁采用了TDK的SmartSonic™ CH201超声波ToF传感器 SmartSonic™超声波ToF传感器用于触发凯迪仕K9-F 3D人脸识别的推拉式Wi-Fi智能门锁的自动唤醒功能。CH201的超低功耗特点大幅延长了锁的电池续航时间。如需更多信息,请点击下方链接。 阅读新闻稿 | 访问凯迪仕网站 | 浏览CH201产品页面 |
目录
SmartSonic™的适合应用
保持社交距离 |
机器人技术 |
家电 |
增强现实/虚拟现实游戏 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
超低功耗和高精度的超声波ToF传感器能准确测量违规接近行为,并在违反社交距离准则之前发出警告 |
超声波ToF传感器能检测悬崖,材质识别和避障 |
始终开启的超低功耗超声波ToF传感器能自动检测玻璃杯是否存在并测量其内部液位 |
紧凑低功耗超声波ToF传感器能在任何光照条件下保障用户游戏体验 |
存在性检测 |
智能锁 |
智能家居和物联网 |
无人机 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
超低功耗和低延迟的超声波ToF传感器能在任何照明条件下实现存在检测即使细微的动作 |
电池供电智能锁采用始终开启的超低功耗的超声波ToF传感器来实现各种丰富的功能 |
紧凑型超声波ToF传感器能在任何照明条件下检测目标是否存在 |
小巧轻便的超声波ToF传感器能在任何环境条件下测量距离,帮助无人机规避障碍和着陆 |
TDK SmartSonic™的技术说明视频
产品详情
产品 | ![]() ICU-10201 |
![]() ICU-20201 |
![]() CH101 |
![]() CH201 |
---|---|---|---|---|
购买 | ||||
传感器类型 | 超声波飞行时间 (ToF) | 超声波飞行时间 (ToF) | 超声波飞行时间 (ToF) | 超声波飞行时间 (ToF) |
技术 | MEMS – pMUT | MEMS – pMUT | MEMS – pMUT | MEMS – pMUT |
最大工作距离 (大表面) |
1.2m | 5.0m | 1.2m | 5.0m |
最大小工作距离 | 0.04m | 0.20m | 0.04m | 0.20m |
测量采样率 | 130次/秒 @ 1.2m | 32次/秒 @ 5 m | 100次/秒 @ 1.1m | 25次/秒 @ 5m |
视场角 | 最大可配置为180° | 最大可配置为180° | 最大可配置为180° | 最大可配置为180° |
数字接口 | SPI(高达13 MHz) | SPI(高达13 MHz) | I2C | I2C |
工作电压范围 | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
I/O电压范围 | 1.8 - 3.3V | 1.8 - 3.3V | 1.8V | 1.8V |
封装尺寸 | 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 | 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 | 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 | 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 |
工作温度范围 | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
开发板 | DK ICU-10201 | DK ICU-20201 | DK-CH101 | DK-CH201 |
目标应用,包括但不限于: |
|
|
|
|
开发产品
联系方式
联系我们点击该按钮可跳转到 InvenSense公司官网。 |