テックライブラリー
プロダクトオーバービュー
[
]
プロダクトオーバービュー
TDK SmartSonic™ MEMS超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
TDKの超音波ToF(Time-of-Flight)センサ「SmartSonic™」は、MEMS技術によるPMUT(圧電MEMS超音波トランスデューサ)と超低消費電力のSoC(システム・オン・チップ)を小型のリフロー対応パッケージに統合した、高性能測距センサモジュールです。測定対象との距離を最大5メートルの範囲で高精度に測定することができます。
対象物の表面特性や照明条件に影響されない超音波センサソリューションは、障害物回避、人感検知、ロボット、セキュリティ・監視、AR/VR、ドローン、水位検出、スマートホーム/ビル、その他各種IoTデバイスなど、多種多様なアプリケーションに最適です。
対象物の表面特性や照明条件に影響されない超音波センサソリューションは、障害物回避、人感検知、ロボット、セキュリティ・監視、AR/VR、ドローン、水位検出、スマートホーム/ビル、その他各種IoTデバイスなど、多種多様なアプリケーションに最適です。
![]() |
TDK技術を搭載したエンドユーザ向け製品Kaadasスマートドアロック
|
目次
「SmartSonic™」のアプリケーション例
ソーシャルディスタンス |
ロボット |
家電 |
AR/VR・ゲーム |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
超低消費電力、高精度の超音波ToFセンサが、人と人との距離を正確に測定し、所定の閾値を超えて接近すると警告を発します。 |
超音波ToFセンサを活用すると、段差検知、床面の表面特性の識別、障害物回避が可能になります。 |
常時駆動でも超低消費電力の超音波ToFセンサを搭載すれば、コップの有無だけでなくコップの中の水位の検知も可能です。 |
小型、低消費電力の超音波ToFセンサにより、どのような照明条件下でも快適にゲームが楽しめます。 |
人感検知 |
スマートロック |
スマートホーム/IoT |
ドローン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
超低消費電力、低遅延の超音波ToFセンサは、どのような照明条件下でも人感や微かな動きも検知します。 |
常時バッテリ駆動の多機能スマートロックには、消費電力がきわめて小さい超音波ToFセンサを活用できます。 |
小型の超音波ToFセンサは、どのような照明条件下でも人感検知が可能です。 |
小型で軽量な超音波ToFセンサによる高精度な測距により、障害物の回避やあらゆる環境条件下での安全な着地が可能になります。 |
TDK 「SmartSonic™」技術説明動画
製品詳細
| 製品 | ![]() ICU-10201 |
![]() ICU-20201 |
![]() CH101 |
![]() CH201 |
|---|---|---|---|---|
| 購入 | ||||
| センサタイプ | 超音波ToF | 超音波ToF | 超音波ToF | 超音波ToF |
| 使用テクノロジー | MEMS – pMUT | MEMS – pMUT | MEMS – pMUT | MEMS – pMUT |
| 最大測定距離 (表面積が大きい場合) |
1.2m | 5.0m | 1.2m | 5.0m |
| 最小測定距離 | 0.04m | 0.20m | 0.04m | 0.20m |
| 測定サンプリングレート | 1.2mの距離で130サンプル/秒 | 5mの距離で32サンプル/秒 | 1.1mの距離で100サンプル/秒 | 5mの距離で25サンプル/秒 |
| 視野角 | 最大180° | 最大180° | 最大180° | 最大180° |
| デジタルインタフェース | SPI(最大13 MHz) | SPI(最大13 MHz) | I2C | I2C |
| 動作電圧範囲 | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
| IO電圧範囲 | 1.8 - 3.3V | 1.8 - 3.3V | 1.8V | 1.8V |
| パッケージ寸法 | 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 | 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 | 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 | 3.5 x 3.5 x 1.26 mm3 |
| 動作温度範囲 | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| アプリケーションボードの型番 | DK ICU-10201 | DK ICU-20201 | DK-CH101 | DK-CH201 |
| 主なアプリケーション |
|
|
|
|
開発キット
お問い合わせ
| お問い合わせボタンをクリックすると、 InvenSense, Inc.のウェブサイトに移動します。 |
関連リンク
製品ポータル
トピックス
> 従業員のソーシャルディスタンスを瞬時に測定できる、 超音波センサの実力
> よりリアルなAR/VR体験を追求する、MEMS超音波センサ・ソリューション