电感器(线圈)

技术注释

电源电路用电感器 选型指南 (一般等级)

点击可查看详情。

一般等级

  •  
  • 绕线
  • 积层
  • 薄膜
分类
特点请浏览此处。
铁氧体:非屏蔽 铁氧体:树脂屏蔽 铁氧体:屏蔽 金属:树脂屏蔽 金属:屏蔽
High Current

小型

NLCV
For General

0.1 to 330μH
25: 2.5x2.0mm
32: 3.2x2.5mm

VLS-CX-1
For Mobile
Low Profile

0.24 to 100μH
2016xx: 2.0x1.6mm
2520xx: 2.5x2.0mm
30xx: 3.0x3.0mm
40xx: 4.0x4.0mm

MLP
For Mobile
Low Profile

0.47 to 10μH
1005: 1.0x0.5mm
1608: 1.6x0.8mm
2012: 2.0x1.2mm
2016: 2.0x1.6mm
2520: 2.5x2.0mm

VLS-HBX-1
For Mobile
High Current
Low Profile

0.24 to 10μH
2016xx: 2.0x1.6mm
2520xx: 2.5x2.0mm

TFM-ALC/ALDNEW
For Mobile
High Current
Low Profile

0.47 to 2.2μH
1608xx: 1.6x0.8mm
2012xx: 2.ox1.2mm
2016xx: 2.0x1.6mm

VLS-HBU
For Mobile
High Current
Step-up Converter

3.3 to 22μH
2520xx: 2.5x2.0mm

TFM-ALM/GHM
For Mobile
High Current
Low Profile

0.47 to 2.2μH
2016xx: 2.0x1.6mm

中型

B8247xA
Wide Inductance

10 to 470μH
B82471A: 6.1x5.6mm
B82473A: 8.3x7.5mm

VLS-EX
Wide Inductance

0.47 to 680μH
50xx: 5.0x5.0mm
60xx: 6.0x6.0mm

 
VLS-HBX
NEW
High Current
Low Profile

0.33 to 22μH
30xx: 3.0x3.0mm
40xx: 4.0x4.0mm

SPM-LR
High Current
Low Profile

0.47 to 10μH
30xx: 3.2x3.0mm
40xx: 4.4x4.1mm
50xx: 5.4x5.1mm

VLS-AF
NEW
For D-Amp
Wide Inductance

3.3 to 100μH
60xx: 6.0x6.0mm

SPM
High Current

0.2 to 22μH
40xx: 4.2x4.0mm
50xx: 5.2x5.0mm
65xx: 7.1x6.5mm
100xx: 10.7x10.0mm

大型

B8247xA
Wide Inductance

1 to 1,000μH
B82475A:10.4x10mm
B82476A:12.95x9.4mm
B82479A:18.54x15.24mm

 
SLF
Wide Inductance

1.2 to 1500μH
101xx:
10.1x10.1mm

125xx:
12.5x12.5mm

 
SPM-XT
Super High Current

0.18 to 2.8μH
100xx:
11.5x10.0mm

125xx:
13.0x12.6mm

VLB
Super High Current

0.09 to 0.36μH
7050: 7.0x7.0mm
10050: 7.0x10.0mm
12065: 12.0x10.0mm

VLBU/VLBS
Super High Current
NEW

0.1 to 0.4μH
6565xxx:
6.5x6.5mm

8050xx
8.0x5.0mm
9664xxx
9.6x6.4mm
10070xx:
10.x7.0mm

超大型

   
B82559A
Super High Current

0.5 to 35μH
B82559AxA013:
11.0x13.2mm

B82559AxA016:
17.3x18.7mm

B82559AxA019:
19.9x20.5mm

B82559AxA020:
22.3x22.0mm

B82559AxA025:
17.3x18.7mm

   

特点

工艺 绕线 绕线产品因为是直接在磁芯上饶铜线的结构。可以使用较粗的铜线来降低直流电阻,适用于大电流应用。
同时还有使用磁性金属粉末对线圈进行压制而成的金属一体成型(SPM系列)产品,可有效抑制啸叫问题。
积层 此工艺是通过在片状基材上打印金属导体,再将其一层层叠加后生成线圈。适用于产品小型低背化,非常适合大规模量产。
薄膜 通过使用薄膜工艺形成高精度线圈,搭配金属磁性材料,制造出的产品适合小型低背化、大电流要求的应用。
磁性材料 铁氧体 这类产品μ值较高,适用于需要大感量的应用。同时,在达到磁饱前,拥有平坦稳定的直流叠加特性。
金属 这类产品受温度影响的电感变化较小,此外,相比铁氧体不容易磁饱和,因此拥有软饱和特性。
屏蔽型 非屏蔽 线圈未进行磁屏蔽的简单开放式磁路电感器。
树脂屏蔽 线圈周围覆盖混合了铁氧体或软磁性金属磁性粉末的树脂。与全屏蔽型相比,虽然磁屏蔽效果有限,但良好的平衡了成本和性能。
屏蔽 通过在线圈周围覆盖环形磁芯,或者使用磁性材料一体成型,使其拥有接近闭合磁路的结构。磁性屏蔽效果好,相比其他类型磁露最小。