技术资料库
产品和技术
[ ]
产品概要

功率电感器 SPM系列

功率电感器SPM系列是通过金属磁性材料对线圈进行一体成型的金属复合材料型绕组电感器。
与铁氧体类绕组电感器相比,其实现了大电流、低Rdc、小型化,并且拥有优异的直流重叠特性。
同时,其漏磁通较少,因此还是一款可有效抑制线圈啸叫噪声的产品。本篇文章中就其结构、特点以及用途等能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。

产品概要

SPM系列是通过金属磁性材料对线圈进行一体成型的电感器。其拥有低背型SPM-LR系列以及面向车载的SPM-HZ或SPM-V系列等丰富产品线。

图1.产品概要
  一般等级 车载等级
系列
SPM
系列
SPM系列
标准型
SPM-CT
系列
SPM-CT系列
高频型
SPM-LR
系列
SPM-LR系列
低剖面型
产品概要 电感器的绕组线圈采用磁性材料一体成型
采用铁基合金磁性材料,具有饱和电流大的特点
电感器的绕组线圈采用磁性材料一体成型
采用铁基合金磁性材料,具有饱和电流大的特点,满足汽车应用要求
工作温度范围比一般等级产品更宽泛(DZ和V系列)
特点
  • 具有较高的居里温度,且性能受环境温度变化影响较小
  • 线圈采用金属磁性材料一体成型,降低了啸叫噪声和漏磁通
  • 具有较高的居里温度,且性能受环境温度变化影响较小
  • 线圈采用金属磁性材料一体成型,降低了啸叫噪声和漏磁通
  • 符合AEC-Q200标准
  • 产品阵容广泛,覆盖4~10㎜2的尺寸范围
  • 高生产效率
  • 采用独特的合金磁性材料、高频条件下的损耗低
  • L形结构设计,实现了低剖面
  • 3~5mm2的小尺寸
  • 无需连接外部端子,低RDC
  • 适用于低电感区域
  • 高生产效率性
  • 产品阵容广泛,覆盖4~10㎜2的尺寸范围
  • 高生产效率性
  • 尺寸小,低剖面
  • 抗振动性能好:30G
  • 高生产效率性
  • 高电感
  • 良好的直流重叠特性
  • 产品阵容广泛,覆盖0.1~100μH的电容范围
  • 抗振动性能好:30G
用途
  • 液晶电视和高清显示器
  • 娱乐设备
  • 其他影音设备
  • 无线充电器
  • IJP磁头驱动
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 游戏机
  • 基站、服务器
  • 娱乐设备
  • 工业设备
  • 汽车用品
  • 汽车导航
  • 汽车音频
  • ADAS
    (先进驾驶辅助系统)
  • Start/Stop启停系统
  • 发动机ECU
    (电子控制单元)
  • LED
  • ADAS
    (先进驾驶辅助系统)
  • 发动机ECU
    (电子控制单元)等

产品结构

各SPM系列结构如图2所示。属于一体成型方式的结构,同时在电线与端子接线中采用了焊接工艺,从而实现了高可靠性。

图2.产品结构
  一般等级 车载等级
系列 SPM SPM-CT SPM-LR SPM-XT SPM-HZ SPM-DZ SPM-V
产品结构

产品特点

SPM各系列特点如图3所示。

图3.产品特点一览
系列 SPM SPM-CT SPM-LR SPM-XT SPM-HZ SPM-DZ SPM-V
外观
SPM系列
SPM-CT系列
SPM-LR系列
SPM-XT系列
SPM-HZ系列
SPM-VT系列
使用温度
范围
-40~125°C
(包括自身温度上升)
-55~155°C
(包括自身温度上升)
磁性材料 金属磁性材料
端子电极
规格
金属端子+镀膜 导线一体端子电极+
镀膜
金属端子+镀膜
特点 一般等级 车载等级
标准规格 高频HighQ规格 低背规格 大电流规格 工作温度高达125℃ 小尺寸,低剖面 高电感
良好的直流叠加特性

SPM系列较大的特点之一为金属磁芯。与铁氧体磁芯相比拥有较高的饱和磁通密度,直流重叠特性优异。同时,其还拥有居里温度较高,特性随环境温度变化较小的特点。

图4.金属磁芯与铁氧体磁芯的直流重叠特性比较

因磁芯材料特性而产生高磁饱和
直流重叠特性优异

磁芯材料产生的直流重叠特性
饱和磁通密度
饱和磁通密度
图5.直流重叠特性因环境温度而产生的变化

因磁芯材料特性而产生高居里温度
相对于环境温度的温度变化小

温度产生的直流重叠特性

SPM系列是通过磁性材料对绕组线圈进行一体成型,因此没有磁芯间隙,是一种不易产生啸叫噪声的结构。此外还拥有漏磁通少,屏蔽特性优异的特性。

图6.通过一体成型减少啸叫噪声

无磁芯间隙(一体结构)而减少了啸叫噪声
帮助提升安装质量

因Gap产生啸叫噪声
组合磁芯型
组合磁芯型

 

由于没有间隙,
因此不易产生啸叫噪声
一体成型型(SPM)
一体成型型(SPM)
图7.漏磁通的比较

呈屏蔽结构,漏磁通少
有效降低EMI

垂直近磁场测量结果

树脂屏蔽型
树脂屏蔽型
一体成型型(SPM)
一体成型型(SPM)
磁界強度
[dBµV]

产品一览

各系列、各形状的产品一览如图8所示。点击各类型后可浏览详细信息或购买样品。

图8.产品一览
  • 一般等级
    一般等级
  • 车载等级
    车载等级
形状(mm) SPM SPM-CT SPM-LR SPM-XT SPM-HZ SPM-DZ SPM-V
3mm
方形
   
3.2x3.0mm
SPM3010-LR
SPM3012-LR
SPM3015-LR
SPM3020-LR
       
4mm
方形
4.2x4.0mm
SPM4030
 
4.4x4.1mm
SPM4010-LR
SPM4012-LR
SPM4015-LR
SPM4020-LR
 
4.2x4.0mm
SPM4030-HZ
4.3x4.0mm
SPM4020-DZ
 
5mm
方形
5.2x5.0mm
SPM5030
 
5.4x5.1mm
SPM5010-LR
SPM5012-LR
SPM5015-LR
SPM5020-LR
 
5.2x5.0mm
SPM5030-HZ
 
电感器,线圈:SPM5030VT-D
5.3x5.1mm
SPM5030VC
6mm
方形
7.1x6.5mm
SPM6530
SPM6550
7.1x6.5mm
SPM6550CT
   
7.1x6.5mm
SPM6530-HZ
SPM6550-HZ
 
7.0x6.5mm
SPM6545VT
7mm
方形
           
7.5x7.0mm
SPM7054VC
10mm
方形
10.7x10.0mm
SPM10040
   
11.5x10.0mm
SPM10040XT
10.7x10.0mm
SPM10040-HZ
SPM10054-HZ
 
10.5x10.0mm
SPM10065VC
12mm
方形
     
12.6x13.0mm
SPM12565XT
   
13.0x12.5mm
SPM12565VT

什么是功率电感器?

功率电感器是指用于DC-DC转换器等电源电路中的电感器,其还被称为功率线圈、功率扼流圈等。电感器拥有通过自感应作用积累能量的性能,斩波电路的DC-DC转换器等通过配合该电感器与开关器件对电压进行转换。(参照图9)
电感器根据不同工艺可分为积层型、薄膜型、绕组型,但功率电感器中以流过大电流的绕组型为主流产品,通过配合铁氧体或软磁性金属磁芯可组成各类不同的产品。同时,可实现小型、薄型化的积层型、薄膜型产品在近年来也不断向大电流化方向发展。

图9:DC-DC转换器(斩波电路及降压型)与电感器

通过设置占空比(相对于开关周期的ON时间比)
将电压降低至所需水平。

反复开关