功率电感器 TFM系列

目录
产品概要
TFM系列的产品概要请参见图1。除了最初的TFM-ALM系列,我们还能提供其他诸多特性更好的系列产品。
系列 | TFM-ALM | TFM-ALC | TFM-BLD | TFM-BLE | TFM-ALMA | TFM-ALVA |
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 民用 |
汽车应用 |
||||
产品概要 | 采用金属磁性材料的薄膜电感器 采用TDK独有成形技术和高饱和磁通密度的金属磁性材料 尺寸小,低剖面,额定电流高达数安培 (A) 线圈导体之间的绝缘结构更可靠,消除了短路风险 |
|||||
优化了内部电路,性能比传统产品更好 | 改变了ALM系列的金属材料并优化了内部电路,进一步提高了性能 | 采用L形端子电极,安装间距比5极产品更窄 | 采用独特的磁性材料技术和结构设计,实现了比BLD系列更低的电阻和更大的电流 | 工作温度高达150℃,满足汽车级产品的质量要求 | 在ALMA系列基础上改良了金属材料的特性,提高了耐压性能。 | |
特点 |
|
|
|
|
|
|
产品结构
TFM系列是使用了薄膜工艺的电感器。通过Cu镀膜形成线圈,从而可进行高自由度设计。同时,采用树脂电极缓和热及基板弯曲等应力。
端子电极
树脂电极型的应力得到缓解
热负荷时(150°C)的应力模拟比较
绝缘膜
产品特点
TFM各系列特点如图3所示。TFM-ALMA系列及TFM-ALVA系列是适用于150℃的车载规格产品。
系列 | TFM-ALM | TFM-ALC | TFM-BLD | TFM-BLE | TFM-ALMA | TFM-ALVA |
---|---|---|---|---|---|---|
外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
工作温度范围 | -40~125°C (含自温升) |
-55~150°C (含自温升) |
||||
磁性材料 | 金属磁性材料 | |||||
端子电极规格 | 树脂电极(导电树脂层+电镀) | |||||
特点 | 标准规格 支持大电流 |
小尺寸 高生产效率 |
小尺寸 低剖面 |
低阻抗 支持大电流 高生产效率 |
汽车级规格 小尺寸 支持大电流 |
汽车级规格 可保证40V的额定电压 |
TFM系列产品阵容丰富,囊括从直流叠加特性更好并能有效提升高负载区域的电源效率的大电流型到可有效提高轻负载区域的电源效率的低磁芯损耗型的各种型号。


输出/输入 条件 Vin=3.7V Vout=1.2V
驱动条件 Fsw=3.4MHz
我们通过开发新的金属磁性材料,在汽车级产品阵容中新增了一个产品线。本系列产品适用于以往小型化的功率电感器不适用的车载电池线路中。
采用独特的材料技术,实现了40V的额定电压,满足市场对小尺寸和高密度贴装的需求

应用
TFM系列使用事例如图6所示。TFM系列为小型、支持大电流的电感器,因此最适合用于要求高密度贴装的智能手机及车载ECU。
应用 | 方框图 |
---|---|
智能手机 | |
车载ECU |
产品一览
图8为各系列产品及其尺寸的一览表。如需查看详细信息或购买样品,可点击型号名称进入产品详细页面。
- 一般等级
- 车载等级
尺寸 (mm) |
高度 (mm) |
TFM-ALM | TFM-ALC | TFM-BLD | TFM-BLE | TFM-ALMA | TFM-ALVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4x1.2 | 0.8 Max. | TFM141208BLE | |||||
1.6x0.8 | 0.8 Max. | TFM160808ALC | TFM160808BLD | ||||
2.0x1.2 | 0.8 Max. | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
1.0 Max. | ![]() |
||||||
2.0x1.6 | 1.0 Max. | TFM201610ALM | TFM201610ALMA | ![]() |
|||
1.2 Max. | ![]() |
||||||
2.5x2.0 | 1.2 Max. | TFM252012ALMA | TFM252012ALVA | ||||
3.2x2.5 | 1.2 Max. | TFM322512ALMA | TFM322512ALVA |
什么是功率电感器?
功率电感器是指用于DC-DC转换器等电源电路中的电感器,其还被称为功率线圈、功率扼流圈等。电感器拥有通过自感应作用积累能量的性能,斩波电路的DC-DC转换器等通过配合该电感器与开关器件对电压进行转换。(参照图8)
电感器根据不同工艺可分为积层型、薄膜型、绕组型,但功率电感器中以流过大电流的绕组型为主流产品,通过配合铁氧体或软磁性金属磁芯可组成各类不同的产品。同时,可实现小型、薄型化的积层型、薄膜型产品在近年来也不断向大电流化方向发展。
通过设置占空比(相对于开关周期的ON时间比)
将电压降低至所需水平。
反复开关