贴片压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器 (CTVS®) 是可表面贴装、用于瞬态过压保护的理想元件,可选型号包括尺寸为EIA 01005至EIA 2220的单元件、元件阵列和ESD/EMI滤波器。这些元件专为保护汽车、工业和消费类电子产品中的电路而设计,其应用领域覆盖从敏感电子设备和数据线的可靠、快速和低钳位ESD保护到用于防止严重电子瞬态的高能量吸收。其中,ESD/EMI滤波器集ESD保护和EMI滤波功能(如手机的音频线或高速汽车总线系统)于一身。
样品套装
TDK 贴片压敏电阻
EPCOS 保护器件
贴片压敏电阻:可运用于150℃环境,符合AEC-Q200的车载用贴片压敏电阻 AVRH系列的产品线进一步扩大,与以往产品相比缩小75%
多层压敏电阻: 超紧凑尺寸,高浪涌电流通流能力