Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
Chip-Varistoren / Ceramic Transient Voltage Suppressor (CTVS®) sind ideale, oberflächenmontierbare Bauelemente für den Schutz vor Spannungsspitzen. Sie sind als einzelne Bauelemente in den EIA-Baugrößen 01005 bis EIA 2220, als Arrays und ESD/EMI-Filter erhältlich und wurden für den Schutz von Schaltkreisen in der Fahrzeug-, Industrie- und Konsum-Elektronik entwickelt. Ihr Anwendungsgebiet reicht vom zuverlässigen, schnellen ESD-Schutz mit niedrigem Ansprechpegel für empfindliche Elektronik- und Datenleitungen bis zum Schutz vor starken elektrischen Stromspitzen mit hoher Energieabsorption. ESD/EMI-Filter kombinieren den ESD-Schutz mit der EMI-Filterung für den Einsatz in den Audioleitungen von Mobiltelefonen oder in Highspeed-Bus-Systemen von Kraftfahrzeugen.