应用指南汽车电子/安全4D雷达装置 PDF 从TDK集团的产品群中介绍汽车安全系统"4D雷达装置"相关合适的产品。 EMC对策产品 信号线的共模扼流圈/滤波器 Ethernet ACT1210L-201-2P-TL00(100BASE-T1) CAN FD ACT1210D-101-2P-TL00 (CAN-FD) CAN/CAN FD ACT1210 型 电力线共模扼流圈/滤波器 ACM70V-701-2PL-TL00 片式磁珠 MPZ 系列 KPZ 系列 电容器 MLCC CGA**X7 系列 (25~50V) CGA**X7 系列 (~25V) 聚合物混合电容器 B40920,B40921 系列 过热保护器件 贴片NTC热敏电阻 NTCG 系列 B572**V5, B573**V5 SMD/SMT 电感器(线圈) 电源电路用 绕线/铁氧体 CLF 系列 绕线/金属 SPM 系列 绕线/混合 CLT 系列 薄膜/金属 TFM 系列 绕线/铁氧体 HPL 系列 绕线/金属 SPM 系列 电压保护器件 贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器 Surge Protection AVR 系列 B725 系列(CT 系列) ESD Protection AVR 系列 B725 系列(CT 系列) B728 系列