自動車/車載ネットワーク4Dレーダー 自動車車載ネットワークの「4Dレーダー」に関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。 EMC対策製品 コモンモードフィルタ/チョーク Ethernet ACT1210L-201-2P-TL00(100BASE-T1) CAN FD ACT1210D-101-2P-TL00 (CAN-FD) CAN/CAN FD ACT1210 タイプ 電源ライン用 ACM70V-701-2PL-TL00 チップビーズ MPZ シリーズ KPZ シリーズ コンデンサ MLCC CGA**X7 シリーズ (25~50V) CGA**X7 シリーズ (~25V) 温度保護素子 チップNTCサーミスタ NTCG シリーズ B572**V5, B573**V5 インダクタ(コイル) 電源回路用 巻線/フェライト CLF シリーズ 巻線/金属 SPM シリーズ 巻線/ハイブリッド CLT シリーズ 薄膜/金属 TFM シリーズ 巻線/フェライト HPL シリーズ 巻線/金属 SPM シリーズ ESD/サージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ Surge Protection AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) ESD Protection AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) B728 シリーズ