新闻

TDK产品信息NEWS Vol.028 2019年1月刊
主题
  • ・已发布4项功率电感器产品概要
  • ・已更新应答器线圈的选型指南
  • ・已发布应用注释"D类放大器用推荐产品(噪音滤波器、LPF用电感器、贴片压敏电阻)"
已发布4项功率电感器产品概要

TFM系列
功率电感器TFM系列是TDK利用积累至今的薄膜工艺开发的小型、薄型电感器。其通过使用拥有更高饱和磁通密度的金属磁性材料,实现了功率电感器所需的良好直流重叠特性。本篇文章中就其结构、特点以及用途等能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。
》产品概要 功率电感器 TFM系列

VLS系列
功率电感器VLS系列是TDK利用积累至今的材料技术以及制造工艺等开发的绕组及磁屏蔽(树脂)型的电感器。大致可分为VLS-HBX/HBU系列、VLS-CX系列、VLS-EX/AF/EX-H系列这3大类,且分别具有各自的优异特点。本篇文章中就其结构、特点以及用途等能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。
》产品概要 功率电感器 VLS系列

SPM系列
功率电感器SPM系列是通过金属磁粉对线圈进行一体成型的金属复合材料型绕组电感器。 与铁氧体类绕组电感器相比,其实现了大电流、低Rdc、小型化,并且拥有优异的直流重叠特性。 同时,其漏磁通较少,因此还是一款可有效抑制线圈声响的产品。本篇文章中就其结构、特点以及用途等能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。
》产品概要 功率电感器 SPM系列

铁氧体屏蔽型车载用功率电感器
SLF-H/LTF-D/CLF-NI-D系列是通过铁氧体环形磁芯进行磁屏蔽的绕组型车载用功率电感器。其拥有丰富的尺寸及电感值产品,同时具备高可靠性,可耐受车载等严酷的使用环境。从仪表、前大灯到ECM,其适合用于各类车载用设备中。
》产品概要 铁氧体屏蔽型车载用功率电感器
已更新应答器线圈的选型指南
应答器线圈的选型指南。可通过应用或形状尺寸找出最适合的应答器线圈。
》应答器线圈 选型指南
已发布应用注释"D类放大器用推荐产品(噪音滤波器、LPF用电感器、贴片压敏电阻)"
用于智能手机及音响设备等的D类放大器拥有小型、高效率的特点,其对于抑制伴随高速开关而产生的噪声对策是不可或缺的。TDK拥有能够在不影响信号,且保持高音质状态下实现高效抑制噪音的各类产品。本报道中针对配备有D类放大器的各类设备在扬声器线中的使用示例与效果进行介绍。
》应用注释 "D类放大器用推荐产品(噪音滤波器、LPF用电感器、贴片压敏电阻)"