ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.028 2019年1月号
トピックス
  • ・パワーインダクタのプロダクトオーバービューが4件新たに公開されました
  • ・トランスポンダコイルのセレクションガイドが公開されました
  • ・アプリケーションノート「D級アンプ用推奨製品(ノイズサプレッションフィルタ、LPF用インダクタ、チップバリスタ)」が新たに公開されました
パワーインダクタのプロダクトオーバービューが4件新たに公開されました

TFMシリーズ
パワーインダクタTFMシリーズは、TDKがこれまで蓄積してきた薄膜プロセスを駆使して開発した小型、薄型のインダクタです。更に高い飽和磁束密度を持つ金属磁性材料を使用することで、パワーインダクタに必要な良好な直流重畳特性を実現しています。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。
》プロダクトオーバービュー パワーインダクタ TFMシリーズ

VLSシリーズ
パワーインダクタVLSシリーズは、TDKがこれまで蓄積してきた材料技術や製造工法などを駆使して開発した巻線・磁気シールド(樹脂)タイプのインダクタです。大きく分けるとVLS-HBX/HBUシリーズ、VLS-CXシリーズ、VLS-EX/AF/EX-Hシリーズの3つに分類でき、それぞれ優れた特徴を持っています。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。
》プロダクトオーバービュー パワーインダクタ VLSシリーズ

SPMシリーズ
パワーインダクタSPMシリーズは、金属磁性粉末でコイルを一体成型したメタルコンポジットタイプの巻線インダクタです。フェライト系巻線インダクタと比べ、大電流、低Rdc、小型化が実現でき、直流重畳特性にも優れています。また漏れ磁束も少なくコイルの音鳴き対策にも有効な製品です。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。
》プロダクトオーバービュー パワーインダクタ SPMシリーズ

フェライトシールドタイプ車載用パワーインダクタ
SLF-H/LTF-D/CLF-NI-Dシリーズは、フェライトのリングコアで磁気シールドされた巻線タイプの車載用パワーインダクタです。幅広いサイズ、インダクタンス値をラインナップしており、また車載での厳しい使用環境にも耐えうる高い信頼性も備えています。メーター、ヘッドライトからECMまで各種車載用機器に最適な製品です。
》プロダクトオーバービュー フェライトシールドタイプ車載用パワーインダクタ
トランスポンダコイルのセレクションガイドが公開されました
トランスポンダコイルのセレクションガイドです。アプリケーションや形状寸法から最適なトランスポンダコイルを見つけることができます。
》トランスポンダコイル セレクションガイド
アプリケーションノート「D級アンプ用推奨製品(ノイズサプレッションフィルタ、LPF用インダクタ、チップバリスタ)」が新たに公開されました
スマートフォンやオーディオ機器などに使われるD級アンプは、小型・高効率が特長ですが、高速スイッチングにともなって発生するノイズへの対策が不可欠です。TDKは信号に影響を与えることなく、高音質を確保したまま、効果的なノイズ対策を実現する各種製品をラインアップしています。本記事では、D級アンプを用いた各種機器のスピーカーラインにおける使用例と効果についてご紹介します。
》アプリケーションノート 「D級アンプ用推奨製品(ノイズサプレッションフィルタ、LPF用インダクタ、チップバリスタ)」