新闻

TDK产品信息NEWS Vol.031 2019年4月刊
主题
  • ・大幅度更新了汽车应用指南。
  • ・已公开应用注释"功率电感器的使用方法"。
  • ・在传感器和传感器系统中新发布了4个产品门户。
大幅度更新了汽车应用指南。
我们将针对汽车的各个功能,从TDK集团丰富的产品中推介电感器、EMC对策产品、ESD/电压保护器件、变压器、传感器、磁铁等最适合的解决方案。
》应用指南 xEV
》应用指南 车联网V2X
》应用指南 安全
》应用指南 舒适
》应用指南 动力总成
》应用指南 车载网络

已公开应用注释"功率电感器的使用方法"。
电子设备在变得高性能的同时,会通过降低其所使用的LSI电源电压来实现低耗电量以及高速化。电源电压下降时,电压变动的要求值将会变得更为严格,为满足此要求特性,高性能DC-DC转换器的需求不断增加,而功率电感器则是左右其性能的重要元件。TDK拥有多种多样的产品,本报道就符合DC-DC转换器所要求特性的功率电感器的高效使用方法以及选择方法的重点来进行说明。
》应用注释 "功率电感器的使用方法"

在传感器和传感器系统中新发布了4个产品门户。
嵌入式控制器
Micronas的 HVC 性价比高,可进行小型DC电机控制。新 HVC 4420F 扩展了内存,能够满足汽车生产商关于诊断功能的要求。HVC搭载了32-bit CPU核心(ARM® Cortex-M3)及高性能模拟功能 ,能够面向汽车、产业设备、消费电子设备重审系统整体成本。灵活的周边电路可通过3组半桥直接驱动有刷、步进电机(两极或三相)、无刷DC电机,因此无需外接驱动器。
》产品信息 嵌入式控制器

直接角度传感器
直接角度传感器通过测量磁场的正弦和余弦分量来捕获磁场矢量。来自TDK-Micronas的新3D HAL技术使其成为可能。垂直霍尔板测量芯片平面上的磁场分量,而不测量垂直于芯片表面的分量。这种传感器直接通过与测量的角度或位置成比例的输出信号提供角度和位置信息。
》产品信息 直接角度传感器

霍尔开关
霍尔开关测量磁场强度,并将其与传感器中预先定义或可编程的固定阈值电平进行比较。一旦超过此值(切换点),传感器输出处的切换状态就会发生变化。
》产品信息 霍尔开关

线性霍尔传感器
在有些磁场中,线性霍尔传感器的输出没有离散的开关状态,但提供与磁场强度成比例的信号。这种输出信号可以作为模拟输出电压、脉宽调制信号(PWM),甚至作为现代总线协议(SENT)发送。有不同的封装:通孔SMD、单模具或双模具配置,有或者没有集成电容器。来自TDK-Micronas的线性霍尔传感器设计用于工业和汽车用途。
》产品信息 线性霍尔传感器