从TDK集团的产品群中介绍汽车安全系统"4D雷达装置"相关最佳产品。
Zone ECU 带能量收集的无线传感器模块
从TDK集团产品群中介绍动力总成"Zone ECU"相关最佳产品。 我们将从TDK集团丰富的产品阵容中向您介绍最适合带能量收集的无线传感器模块应用的产品。
Zone ECU
从TDK集团产品群中介绍动力总成"Zone ECU"相关最佳产品。
带能量收集的无线传感器模块
我们将从TDK集团丰富的产品阵容中向您介绍最适合带能量收集的无线传感器模块应用的产品。
NTCWS系列温度传感器 可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
近年来,随着通信容量和速度的不断提升,光传输系统取得了巨大的进步。作为重要元件之一的激光二极管,需要温度传感器来保持恒定的环境温度。偶尔也使用热电偶作为温度传感器,其中NTCWS系列的NTC热敏电阻最为合适。
NTCWS系列支持引线接合安装,具有尺寸小、精度高和可靠性好的特点。本文将为您介绍此系列产品的阵容与应用案例。
传感器在无人机中的应用
短短几年间,无人机就迅速进入一个又一个应用领域并成为不可或缺的工具之一,包括农业、房地产和电影摄影等诸多领域。尽管成果显著,但它仍拥有无限潜力待挖掘,因为它们几乎可用于各种各样的用途,包括交付、检查、搜救、监控和测绘等等。
无人机的成功基础是传感器技术,需要依赖不同的传感器达成两个主要目的。首先是实现自身的功能,尤其是飞行和导航;其次是辅助功能,比如用于视觉的摄像头、用于感知活动的运动探测器、用于检测温度的热传感器等。TDK可针对所有类提型的无人机供一整套适用的传感器,覆盖从消费级/准专业级型号到工业用无人机。
飞跨电容器在光伏升压器中的应用
于光伏逆变器而言、不仅注重众所周知的高效率、同样要关注成本、尺寸和重量等指标、力求持续改进。其中多层拓扑是一种能很好地满足上述所有严苛要求的方法。该方法的主要优势之一就是能在多个电压水平之间切换、能降低半导体的所承受的电压应力和扼流圈的纹波应力。这意味着能使用价格通常更便宜的低电压半导体。降低扼流圈的纹波应力则有助于实现更小、更轻和更经济的扼流圈设计。
飞跨电容器拓扑是一种多电平拓扑、非常适合且不限于光伏逆变器的升压级应用。顾名思义、这项技术需要电容器作为关键部件。本文描述并比较了适用的 TDK 解决方案。