ニュース

メールニュース

自動車車載ネットワークの「4Dレーダー」に関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。
Zone ECU エネルギーハーベスティング付き無線センサモジュール
自動車車載ネットワークの「Zone ECU」に関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。 TDKグループの豊富な製品群からエネルギーハーベスティング付き無線センサモジュールに最適な製品をご紹介致します。
Zone ECU
自動車車載ネットワークの「Zone ECU」に関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。
エネルギーハーベスティング付き
無線センサモジュール
TDKグループの豊富な製品群からエネルギーハーベスティング付き無線センサモジュールに最適な製品をご紹介致します。
NTCWSシリーズ |
ワイヤボンディングにて実装可能な
信頼性に優れた温度センサ
近年著しい発展を遂げている光伝送システムの中でも重要部品である半導体レーザーには、周辺温度を一定に保つため温度センサが必要です。温度センサとして熱電対を用いる事もありますが、この用途に最適な温度センサがNTCサーミスタのNTCWSシリーズです。NTCWSシリーズはワイヤボンディングにて実装が可能で、小型、高精度かつ高信頼性を実現しました。
ドローン用センサ
ドローンの実用性の基本は、センサ技術にあります。ドローンは、主に2つの目的のために、多様なセンサを使用しています。1つは飛行やナビゲーションなどの独自機能。そして2つ目は視覚用カメラ、活動を感知するためのモーション検知、熱を検出するための温度センサなどの補助的機能です。
本記事では、コンシューマモデル/プロシューマモデルから工業用ユニットまで、あらゆるタイプのドローンに最適なTDKのセンサポートフォリオをご紹介します。
PVブースターにおける
フライングコンデンサの使用
フライングコンデンサブースターは、ソーラーインバータ用途に適した高効率、低コストのソリューションです。主なメリットは、周波数逓倍への対応、半導体電圧の低減、電圧・電流リップルの低減、スイッチング損失の抑制、EMI発生量の低減です。
本記事では、適用可能なTDKのソリューションについて比較、説明しています。