TMR Angle Sensor Guide

Was sind TMR-Winkelsensoren?

TMR-Winkelsensoren sind magnetische Sensoren, die die magnetische Feldrichtung eines Magneten erkennen können.

In diesen Produkten steckt sehr viel Knowhow, das TDK in den Bereichen der Magnettechnologie und Membrantechnologie entwickelt hat. Die Sensoren sind äußerst präzise und zuverlässig und besitzen darüber hinaus gute Temperatureigenschaften.
TMR-Sensoren arbeiten daher auch in einem breiten Temperaturbereich sehr zuverlässig. Aus diesen Gründen kommen sie als Bauteile für die Automobilindustrie, die hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Präzision stellt, in immer mehr Anwendungen zum Einsatz. Da TMR-Sensoren außerdem auch einen geringen Stromverbrauch aufweisen, werden sie nicht nur in Fahrzeugen, sondern auch in Robotern oder in Consumer-Produkten wie Smartphones vielfältig eingesetzt.

Sensorausgang Hands-On

Nehmen Sie den rotierenden Magneten auf und bewegen Sie ihn nach oben, unten, links oder rechts.

  • Wie funktioniert das

Der absolute Winkel des Magnetfelds wird vom Sensor erfasst, und der Widerstand des TMR-Elements wird im Sensor in eine Sin/Cos-Spannung umgewandelt, die auf dem schwarzen Bildschirm als Ausgangswert angezeigt wird.

  • Die Drehung des Magneten bewirkt eine Änderung des Sensorausgangs in Echtzeit.Die Drehung des Magneten und des Schiebereglers sind miteinander verbunden.

  • Die Drehung kann auch durch Drücken der Wiedergabetaste angehalten und umgekehrt werden.

  • Es kann überprüft werden, dass sich die Amplitude nicht ändert, wenn der Magnet auf und ab bewegt wird.

normalized amplitude
TMR Angle Sensor Output
angle
sin cos
N
180
deg
Angle
50
%
Distance
Rotation
0 90 180 270 360
Distance

Merkmale von TMR-Sensoren von TDK

  • Magnetischer Sensor mit der höchsten Winkelpräzisionsklasse der Industrie
  • hervorragende Umweltverträglichkeit und ein zuverlässiges Layout, das es ermöglicht, über einen langen Zeitraum hohe Leistungswerte
    eizubehalten; konform mit den Anforderungen der Automobilindustrie
    Äußerst stabile Ausgabeeigenschaften über einen großen Temperaturbereich machen eine Temperaturkorrektur überflüssig
  • Umfangreiche Palette an analogen und digitalen Produkten in Automobilqualität, die mit redundanten Designs kompatibel sind, um ASIL-Kompatibilität zu erreichen
  • Analoge Reaktionsfähigkeit, die ultrahohe Drehzahlen von über 1 Giga-RPM (theoretischer Wert) unterstützt
  • TMR-Sensoren werden in Gehäusen angeboten, die die Bemühungen um Verkleinerung, Gewichtsreduzierung, Kosteneinsparung beim Gesamtsystem und Lötsicherheit unterstützen
  • TMR-Sensoren zeichnen sich durch eine Ausgangsamplitude aus, die sich über einen bestimmten Bereich von Magnetfeldstärken nicht ändert, so dass sie in Anwendungen eingesetzt werden können, in denen Vibrationen mit hoher Genauigkeit auftreten.

Herausforderung und Lösung

Dokumente

Download File Name Type File Size
Gesamtkatalog Winkelsensoren Magnetsensoren und Motorsteuerung Catalog, Application Guide
Produktleitfaden für industrielle Anwendungen Product Selection Guide
Magnete für TMR-Winkelsensoren Product Brief

Contact

For any questions, requests, or inquiries regarding samples and
evaluation boards, please feel free to contact us.

Contact

Please click here for information on the list of distributors.