磁性电流传感器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
CUR 4000传感器按照ISO26262(汽车安全完整性等级达达ASIL B)是为了汽车及工业电流测量应用开发的,比如混合动力车和电动汽车的高电压电池监控系统。灵活的多霍尔阵列支持线性或差分磁场感应无接触和精确的电流感应高达≥2000A。CUR4000可用于不同的模块概念,比如有芯或者无芯。在CUR4000的线性模式下,可配置的霍尔阵列可实现有芯抗杂散场高精度测量模块设计。差分模式可实现小的抗杂散场无芯系统设计,无需屏蔽。

新闻