Der CUR 4000 wurde gemäß ISO26262 (ASIL B ready) für Gleich- und Wechselstrommessungen in Hochvolt-Batterieüberwachungssystemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (xEV) entwickelt. Ein flexibles Multi-Hall-Array erlaubt lineare oder differenzielle Magnetfeldmessungen für berührungslose und präzise Strommessungen bis >=2000 A. Der CUR 4000 kann für verschiedene Modulkonzepte, wie kernbasiert oder kernlos, verwendet werden. In den linearen Modi des CUR 4000 ermöglicht ein konfigurierbares Array von Hall-Elementen hochgenaue Messungen für kernbasierte, störfeldrobuste Sensormodul-Designs. Der differenzielle Modus ermöglicht kleine kernlose und störfeldrobuste Systemdesigns ohne Abschirmung.