CUR 4000は、ハイブリッド車や電動車(xEV)の高電圧バッテリ監視システムなどの自動車/産業機器向けにISO26262(ASIL B ready)に準拠して開発されています。マルチ・ホールアレイを内蔵し、線形あるいは差動磁界センシングで、最大2000Aまでの電流をを非接触で高精度に測定します。CUR 4000は、線形コア・ベースあるいは差動コアレスで使用可能です。線形コア・ベースでは、6つのホールアレイを使用し、磁場コンセントレータと組み合わせることにより高感度で電流を測定します。差動モードでは、コアレスでシールドを用いることなく外乱磁場に強いシステム設計が可能です。