テックライブラリー
製品 & テクノロジー
[ ]
プロダクトオーバービュー

パワーインダクタ TFMシリーズ

パワーインダクタTFMシリーズは、TDKがこれまで蓄積してきた薄膜プロセスを駆使して開発した小型、薄型のインダクタです。更に高い飽和磁束密度を持つ金属磁性材料を使用することで、パワーインダクタに必要な良好な直流重畳特性を実現しています。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。
-------------------------------
-------------------------------
 

小型メタルパワーインダクタTFMシリーズとは

-------------------------------

TFMシリーズの概要を図1に示します。TFM-ALMシリーズをはじめ、さらに特性を向上させた各種シリーズを取り揃えています。

-------------------------------
シリーズTFM-ALMTFM-ALCTFM-BLDTFM-BLETFM-ALMATFM-BLEATFM-ALVA
用途

民生

tpl_icon-app1_ja.gif

 (スマートフォン、タブレット端末、その他携帯機器)

車載

tpl_application_icon02_ja.gif

 (ADAS、ECU、車載カメラ、レーダー、
車載通信モジュール)

製品概要

金属磁性材料を使用した、薄膜タイプのインダクタ 
独自のパターン形成技術、磁気飽和特性を改善した金属磁性材料を採用し、 
小型・低背に関わらず、数Aクラスの定格電流を実現 
コイル導体間の絶縁構造の信頼性を上げ、ショートリスクを回避

内部パターンの
最適化で従来品
より特性を向上
ALMシリーズ
から金属材料の
変更と内部
パターンの
最適化を行って、
特性をさらに向上
端子電極形状が
L字のため、5面
電極品よりも狭
ピッチ実装が可能
磁性材料技術と
構造設計で、BLD
シリーズより
低抵抗かつ
大電流を実現
車載品質に対応
した、150℃
保証の製品
磁性材料技術と
構造設計で、
ALMAシリーズより
低抵抗かつ
大電流を実現
ALMAシリーズか
ら金属材料の
特性を上げ、 
耐圧性能を向上
特徴・従来品から
直流抵抗、
直流重畳
特性を改善
・コイルの
低ロス化
・L字電極・低抵抗 
・大電流対応 
・L字電極
・AEC-Q200対応 
・低漏洩磁束 
・定格電圧
20V保証
・AEC-Q200対応 
・低漏洩磁束 
・定格電圧
20V保証 
・低抵抗 
・大電流対応 
・L字電極
・AEC-Q200対応 
・低漏洩磁束 
・定格電圧
40V保証
 (バッテリー
ラインでも
使用可能)
図1:製品の概要
-------------------------------
 

業界最高水準の性能を有しながら小型形状を実現したTFMシリーズの構造

-------------------------------

TFMシリーズは薄膜プロセスを用いたインダクタです。Cuメッキによってコイルを形成する為自由度の高い設計が可能です。また樹脂電極を採用しており熱や基板たわみなどの応力を緩和します。

-------------------------------
productoverview_inductors_tfm-product-structure-2.png
図2:製品の構造
-------------------------------
 

独自の材料技術と構造設計で、幅広いラインアップを取り揃えたTFMシリーズの特徴

-------------------------------

TFM各シリーズの特徴を図3に示します。TFM-ALMA、BLEA、ALVAシリーズは、150℃対応の車載仕様品です。

-------------------------------

シリーズ

TFM-ALM

TFM-ALC

TFM-BLD

TFM-BLE

TFM-ALMA

TFM-BLEA

TFM-ALVA

外観

pov_inductors_tfm_tec00007_ja.png
pov_inductors_tfm_tec00008-2_ja.png
pov_inductors_tfm_fig-03-bld.png
pov_inductors_tfm_fig-03-ble.png
pov_inductors_tfm_tec00009_ja.png
pov_inductors_TFM201612ALMA_2.png
pov_inductors_tfm_tec00010-2_ja.png

使用温度範囲

-40~125°C 
(自己温度上昇含む)

-55~150°C 
(自己温度上昇含む)

磁性材料

金属磁性材料

端子電極仕様

樹脂電極(導電性樹脂層+メッキ)

特徴

tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif

・標準仕様

・高効率

・L字電極

・低抵抗
・大電流
対応
・L字電極

・車載標準
仕様

・車載仕様 
・低抵抗 
・大電流
対応

・車載仕様
・40V保証

図3:製品特徴一覧
-------------------------------

民生用途のTFMシリーズでは、直流重畳特性を改善し、高負荷領域の電源効率改善に効果的な大電流タイプから、 軽負荷領域の電源効率改善に効果的な低コアロスタイプまで、幅広いラインアップを取り揃えています。

-------------------------------
productoverview_inductors_tfm-図4&図5.png
-------------------------------

車載仕様品で新規にラインアップを追加したTFM-BLEAシリーズは、従来のALMAシリーズより低抵抗かつ大電流を実現しており、 車載環境で重視される高負荷領域での電源効率を大きく改善しております。 
また電流をインダクタに流した際の温度上昇特性も従来品より発熱が小さく、より小型形状への置き換えで実装面積の削減が可能です。 

-------------------------------
productoverview_inductors_tfm_図6_3.png
図6:従来品との比較
-------------------------------
 
 

車載仕様品では、金属磁性材料を新規に開発することで、小型のパワーインダクタでは対応が困難だったバッテリーラインにもお使い頂けるTFM-ALVAシリーズをラインアップしております。 

-------------------------------
productoverview_inductors_tfm-図6-2.png
図7:耐圧性能の向上
-------------------------------
 

TFMシリーズの使用用途

-------------------------------

TFMシリーズの使用事例を図8に示します。TFMシリーズは小型、大電流対応の為、高密度実装が要求されるスマートフォンや車載ECUに最適なインダクタです。

-------------------------------

アプリケーション

ブロックダイアグラム

スマートフォン

pov_inductors_tfm_tec00013_ja.png

車載ECU

pov_inductors_tfm_tec00014_ja.png
図8:アプリケーション
-------------------------------
 

TFMシリーズのラインアップ一覧

-------------------------------

各シリーズ、形状毎の製品一覧を図9に示します。タイプ名をクリックすると詳細な情報を見たりサンプルを購入する事ができます。

-------------------------------
用途

民生

tpl_icon-app1_ja.gif

車載

tpl_application_icon02_ja.gif

サイズ(mm)

高さ(mm)

TFM-ALM

TFM-ALC

TFM-BLD

TFM-BLE

TFM-ALMA

TFM-BLEA

TFM-ALVA

1.4×1.2

0.65 Max.   
インダクタ,コイル:TFM141208BLE

TFM141206BLE

   

0.8 Max.

 

 

 

 

 

インダクタ,コイル:TFM141208BLE

TFM141208BLE

 

 

 

1.6×0.8

0.8 Max.

 

 

pov_inductors_tfm_tec00015-2_ja.png

TFM160808ALC

020001_tfm160808bld_pi0401-2.png

TFM160808BLD

インダクタ,コイル:TFM160808BLE

TFM160808BLE

 

 

 

2.0×1.2

0.8 Max.

 

 

インダクタ,コイル:TFM201208ALD

TFM201208ALC

pov_inductors_tfm_020001_pi0801-2.png

TFM201208BLD

インダクタ,コイル:TFM201208BLE

TFM201208BLE

 

 

 

1.0 Max.

 

 

 

 

 

 

 

pov_inductors_tfm_020001_tfm201210alma_pi0801.png

TFM201210ALMA

 

 

 

2.0×1.6

1.0 Max.
pov_inductors_tfm_tec00018-2_ja.png

TFM201610ALM

 

 

 

pov_inductors_tfm_tec00020-2_ja.png.png

TFM201610ALMA

 
インダクタ,コイル:TFM201610GNM

TFM201610ALVA

1.2 Max.

 

 

 

 

pov_inductors_tfm_tec00020-2_ja.png.png

TFM201612ALMA

pov_inductors_TFM201612ALMA_2.png

TFM201612BLEA

 

2.5×2.0

1.2 Max.

 

 

 

 

 

 

pov_inductors_tfm_tec00022_ja.png

TFM252012ALMA

 
pov_inductors_tfm_tec00023_ja.png

TFM252012ALVA

3.2×2.5

1.2 Max.

 

 

 

 

pov_inductors_tfm_tec00024-2_ja.png

TFM322512ALMA

 
pov_inductors_tfm_tec00024_ja.png

TFM322512ALVA

図9:製品一覧
-------------------------------
 

パワーインダクタとは?

-------------------------------

パワーインダクタとはDC-DCコンバータなどの電源回路で使用されるインダクタのことで、パワーコイル、パワーチョークなどと呼ばれることもあります。インダクタは自己誘導作用によりエネルギーを蓄える性質をもっており、チョッパ方式のDC-DCコンバータなどは、このインダクタとスイッチング素子を組み合わせることにより、電圧の変換を行っています。(図10参照)
インダクタは工法によって積層タイプ、薄膜タイプ、巻線タイプに分けられますが、パワーインダクタには大電流を流せる巻線タイプが主流で、これにフェライトや軟磁性金属のコアを組み合わせた様々な製品があります。また小型、薄型化が可能な積層タイプ、薄膜タイプも近年では大電流化が進んできています。

-------------------------------
DC-DCコンバータ(チョッパ方式・降圧型)とインダクタ
図10: DC-DCコンバータ(チョッパ方式・降圧型)とインダクタ
-------------------------------
 

お問い合わせ

-------------------------------

製品、販売、技術的な問題に関するお問い合わせ

お問い合わせ

販売代理店リストの詳細については、こちらをクリックしてください。

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------