产品概要压力传感器元件 – 压力测量方法
压阻传感器的高精度及其测量绝对压力、表压和压差的能力使其在广泛的用途中得到了各种应用。
对于工业设备和机械,压力传感器提供的信息可以用于最有效地操作液压或气动设备,进而与新的工业4.0标准联系在一起。
汽车对燃料效率和减少有害排放的要求越来越高,需要长期稳定和高度精确的传感器。 除了介质电阻外,一些用途要求压力传感器具有抗冻性,但最重要的是传感器需要在整个寿命期间提供可靠的信号。
所有的用途都对压力模具的独特特性提出了越来越高的要求,需要在模具水平上具有特定的设计特点。已经开发了TDK压力传感器的产品系列,重点是提高灵敏度、高性能和较小的模具尺寸。此外,还特别注意介质电阻和易处理能力的具体特点。
目录
压阻压力传感方法
绝对压力 | |
---|---|
表压 | 压差 | |||
---|---|---|---|---|
压阻压力测量
绝对压力测量 – 前侧
在真空下将玻璃粘合到硅上,从而产生对照真空。被测量介质与压力传感器元件芯片前侧的有源电子元件接触。
类型: | C32 | C43 | C33 | C39 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸: | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | 1.0 x 1.0 x 0.4 mm³ | 0.65 x 0.65 x 0.24 mm³ | ||||
介质: | 干燥非侵入式气体 | 干燥非侵入式气体 | 干燥非侵入式气体 | 干燥非侵入式气体 | ||||
压力范围: | 0 … 1.0 to 0 … 40 bar | 0 … 10 to 0 …40 bar | 0 … 1.2 to 0 … 10 bar | 1.2 bar | ||||
温度范围: | -40 °C to 135 °C | -40 °C to 135 °C | -40 °C to 135 °C | -40 °C to 135 °C | ||||
特点: |
→根据要求提供高温系数电阻 |
→根据要求提供高温系数电阻 |
|
|
||||
截面 | ![]() |
绝对压力测量 – 背侧
对于潮湿或腐蚀介质,使用附加的玻璃盖在前侧形成一个对照室。介质应用于背侧入口。
类型: | C32 | C38 | C44 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸: | 1.65 x 1.65 x 1.5 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.5 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | |||
介质: | Non-aggressive gases and fluids | Non-aggressive gases and fluids | Non-aggressive gases and fluids | |||
压力范围: | 0 … 0.4 to 0 … 25 bar | 0 … 10 to 0 … 40 bar | 0 … 10 to 0 … 40 bar | |||
温度范围: | -40 °C to 135 °C | -40 °C to 135 °C | -40 °C to 135 °C | |||
特点: |
|
|
|
|||
截面: | ||||||
具体特征: | →可焊接 | →可焊接 | →可焊接 |
表压和压差测量
表压或压差测量测量前侧和背侧之间的差异。较高的前侧压力引起的压差导致输出信号的正变化。较高的背侧压力导致输出信号的负变化。
类型: | C35 | C32 | C38 | C43 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸: | 2.05 x 2.05 x 1.2 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | ||||
介质: | 非侵入性气体和流体 | 非侵入性气体和流体 | 非侵入性气体和流体 | 非侵入性气体和流体 | ||||
压力范围: | 0 … 0.1 bar | 0 … 0.4 to 0 … 25 bar | 0 … 10 to 0 … 40 bar | 0 … 10 to 0 … 40 bar | ||||
温度范围: | -40 °C to 150 °C | -40 °C to 135 °C | -40 °C to 135 °C | -40 °C to 135 °C | ||||
特点: |
→根据要求提供高温系数电阻 |
→耐高温且具有抗蚀性的金焊盘 |
|
→根据要求提供高温系数电阻 |
||||
截面: | ||||||||
具体特征: | →耐高温且具有抗蚀性的金焊盘 |
压力传感器模具的用途