Produkt-ÜbersichtDrucksensorchips – Druckmessverfahren
Die hohe Präzision von piezoresistiven Drucksensorelementen auf MEMS-Basis und deren Fähigkeit zur Messung von Absolut-, Barometrischen- und Differenzdruck ermöglichen den umfangreichen Einsatz in Drucksensoren für vielfältige Anwendungen.
Drucksensoren sind eine Schlüsselkomponente der Mess- und Regeltechnik in Industrieanlagen und -anwendungen. Sie liefern beispielsweise Messdaten zur Steuerung, Kontrolle oder Überwachung von hydraulischen oder pneumatischen Prozessen. Mit digitalen Schnittstellen werden Drucksensoren ein direkter Bestandteil der Industrie 4.0 Infrastruktur.
Die strengen Forderungen der Automobilindustrie nach niedrigem Kraftstoffverbrauch sowie die Verringerung von schädlichen Emissionen setzen hohe Ansprüche an die Langzeitstabilität und Präzision von Drucksensoren voraus. Neben der Medienbeständigkeit erfordern verschiedene Anwendungen zusätzlich frostbeständige Drucksensoren. Als Hauptkriterium gilt jedoch das zuverlässige Druckmesssignal über die gesamte Lebensdauer des Sensors.
Bereits bei der Entwicklung der verbauten Drucksensorelemente, werden die kontinuierlich steigenden Anforderungen an die Drucksensoren mitberücksichtigt. Der Fokus des TDK-Portfolios für die aktuellen Drucksensorelemente liegt auf der gesteigerten Empfindlichkeit und Langzeitstabilität bei gleichzeitig reduzierten Abmessungen. Medienbeständigkeit sowie gute Prozessierbarkeit finden dabei besondere Beachtung.
Contents
Piezoresistive Druckerfassungsmethoden
| Absolutdruck | |
|---|---|
| Messdruck | Differenzdruck | |||
|---|---|---|---|---|
Piezoresistive Druckmessverfahren
Absolutdruckmessung—Vorderseite
Das Referenzvakuum wird durch Bonden des Glases unter Vakuum an das Silizium erzeugt. Das zu messende Medium kommt mit den aktiven elektronischen Bauteilen auf der Vorderseite des Drucksensorchips in Kontakt.
| Typ | C32 | C43 | C33 | C39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | 1.0 x 1.0 x 0.4 mm³ | 0.65 x 0.65 x 0.24 mm³ | ||||
| Medium: | Trockene, nicht aggressive Gase | Trockene, nicht aggressive Gase | Trockene, nicht aggressive Gase | Trockene, nicht aggressive Gase | ||||
| Druckbereich: | 0 … 1.0 to 0 … 40 bar | 0 - 10 bar bis 0 - 40 bar | 0 – 1.2 bar bis 0 – 10 bar | 1.2 bar | ||||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +135 °C | -40 °C bis +135 °C | -40 °C bis +135 °C | -40 °C bis +135 °C | ||||
| Besonderheite: |
|
|
|
|
||||
| Querschnitt: | ||||||||
Absolutdruckmessung—Rückseite
Für die Messung von Nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten besitzen diese Sensoren eine zusätzliche Glaskappe welche auf der Vorderseite ein Referenzvakuum erzeugt.
Das Medium wird an eine Öffnung auf der Rückseite angelegt.
| Typ | C32 | C38 | C44 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 1.65 x 1.65 x 1.5 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.5 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | |||
| Medium: | Nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten | Nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten | Nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten | |||
| Druckbereich: | 0 … 0.4 to 0 … 25 bar | 0 – 10 bar bis 0 – 40 bar | 0 – 10 bar bis 0 – 40 bar | |||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +135 °C | -40 °C bis +135 °C | -40 °C bis +135 °C | |||
| Besonderheiten: |
|
|
|
|||
| Querschnitt: | ||||||
| Spezielle Eigenschaften: | →Lötbar | →Lötbar | →Lötbar | |||
Mess- und Differenzdruck
Zur Bestimmung des Messdrucks oder Differenzdrucks wird der Druckunterschied zwischen der Vorderseite und Rückseite gemessen. Eine durch höheren Druck auf der Vorderseite verursachte Druckdifferenz führt zu einer positiven Änderung des Ausgangssignals, und ein höherer Druck auf der Rückseite zu einer negativen Änderung des Ausgangssignals.
| Typ | C35 | C32 | C38 | C43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 2.05 x 2.05 x 1.2 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | 1.65 x 1.65 x 1.1 mm³ | ||||
| Medium: | Nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten | Nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten | Nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten | Nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten | ||||
| Druckbereich: | 0 – 0.1 bar | 0 – 0.4 bar bis 0 – 25 bar | 0 – 10 bar bis 0 – 40 bar | 0 – 10bar bis 0 – 40 bar | ||||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C | -40 °C bis +135 °C | -40 °C bis +135 °C | -40 °C bis +135 °C | ||||
| Besonderheiten: |
→Temperaturkoeffizient-Widerstand auf Anfrage |
→Goldene Bondpads für hohe Temperatur- und Korrosionsfestigkeit |
|
→Temperaturkoeffizient-Widerstand auf Anfrage |
||||
| Querschnitt: | ||||||||
| Spezielle Eigenschaften: |
→Goldene Bondpads für hohe Temperatur- und Korrosionsfestigkeit |
|||||||
Anwendungen von Drucksensor-Dies
| C32 | C33 | C35 | C38 | C39 | C43 | C44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolutdruck, Vorderseite | Absolutdruck, Rückseite |
Messdruck/ Differenzdruck |
Absolutdruck, Vorderseite |
Messdruck/ Differenzdruck |
Absolutdruck, Rückseite |
Messdruck/ Differenzdruck |
Absolutdruck, Vorderseite | Absolutdruck, Vorderseite |
Messdruck/ Differenzdruck |
Absolutdruck, Rückseite | |
| Kfz-Bereich | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Industrie | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Medizin | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Konsumgüter | × | × | × | × | × | ||||||
Contact Information
Related Links
Product Portal
- Sensor Solution Provider
- Wide variety of sensors and sensor systems portfolio as Sensor Solution Provider
- Sensors and Sensor Systems Product Information
- A comprehensive guide to information on Sensors and Sensor Systems from the TDK Group.
- Pressure Sensors Product Information
- A comprehensive guide to information on Pressure Sensors from the TDK Group.
- Pressure Sensor Transmitters Product Information
- A comprehensive guide to informationon Pressure Sensor Transmitters from the TDK Group.
- Barometric Pressure Sensors Product Information
- A comprehensive guide to information on Barometric Pressure Sensors from the TDK Group.