日本

电磁兼容检测中心 10米法半电波暗室

电磁兼容检测中心 10米法半电波暗室

大型装置与设备的EMI检测/EMS试验

装备有直径6米荷载4吨的大型转台,电源容量为24kVA。而且荷载120Kg的升降机可进行深2.8米转台井内的负载装置等的设置。对汽车以及机器人、机床等大型装置和设备同时进行各项检测。
在30MHz-1GHz的辐射EMI检测中,采用双天线塔无需进行天线的交换,因而可高效率地进行检测。
也适用于1GHz-6GHz的EMI测试。

[ 试验设备概要 ]

主要设备 项目 规格/尺寸/性能等
电波暗室 屏蔽面尺寸(m) 20.0(W)×30.0(L)×11.9(H)
大门(设备用)尺寸(m) 3.6(W)×3(H)
场地衰减 小于±1.5dB
电磁屏蔽效能 >100dB
电源容量 1~3φ、50/60Hz、24kVA
DC 1500V / 90A (45kVA)
转台 直径 6米/3米(双转台)
耐荷重 4吨/1吨
天线塔 材質 FRP
仕様 1~4米电动式(双天线塔配置)

[ 试验内容概要 ]

民生相关标准

电磁干扰(EMI)

标准名称 对象 技术要求
VCCI-CISPR32 多媒体设备 传导性EMI
辐射性EMI
测试量级
9kHz-30MHz
150kHz-6GHz
10m距离 : 直径6m, 3m距离 : 直径3m
 大于1GHz : 直径3m
FCC Part15 Subpart B 信息技术设备
CISPR11/EN55011 工业、科学、医疗设备
CISPR32/EN55032 多媒体设备
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 医用电气设备 传导EMI
放射EMI
测试空间
-
IEC61000-6-3 居住、商业、轻工业(通用标准)
IEC61000-6-4 工业环境(通用标准)
IEC62311/EN62311 EMF(低频磁场) EMF 1Hz-400kHz

抗扰性(EMS)

标准名称 对象 技术要求
CISPR35/EN55035 多媒体设备 IEC/EN61000-4-20,
宽带连续脉冲噪声干扰的范围除外
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 医用電気機器 放射・伝導
IEC61000-6-1/EN61000-6-1 居住、商业、轻工业环境(通用标准)
IEC61000-6-2/EN61000-6-2 工业环境(通用标准)
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 静电放电(ESD) ESD 接触:8kV, 空气中:15kV (设备上限规格:30kV)
IEC61000-4-3/EN61000-4-3 辐射性EMS 辐射性EMS 10V/m: 80MHz-1000MHz
3V/m: 1.0GHz-6.0GHz
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 快速瞬态脉冲群抗扰度(EFT/B) EFT/B 4kV (设备上限规格:7kV)
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 雷击浪涌(Surge) Surge(仅限电源线) 4kV (设备上限规格:7kV)
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 传导性EMS 传导性EMS 10V: 150kHz-80MHz
IEC61000-4-8/EN61000-4-7 工频磁场 30A/m
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 电压暂降、短时中断、短时停电 仅限单相
IEC61000-4-39/EN61000-4-39 近距离照射 3A/m: 150kHz-26MHz
100A/m: 380MHz-6GHz

[ 汽车相关标准 ]

标准名称 对象 技术要求
CISPR25 汽车配件 传导性EMI
辐射性EMI
150kHz-108MHz(电压法)
150kHz-245MHz(电流探头法)
150kHz-2.5GHz(6GHz)
ISO7637-2/ISO16750-2(※) 电源线上传导的瞬态EMI和EMS (※)启动配置、负荷屏蔽
ISO7637-3 信号线和控制线上的瞬态EMS
(不包括ICC方法)

电磁兼容检测中心 3米法电波暗室和屏蔽室M、M2、S2

EMC中心 3米法电波暗室 EMC中心 3米法电波暗室

车载设备的EMC一站式测量评估服务

电波暗室和屏蔽室都获得了用于车载设备EMC检测的实验室认证。与民用设备不同,对于车载电子设备的电磁兼容检测,特设了带接地金属面的试验台,以及辐射抗扰度试验所需要的大功率放大器(1000W)。一起设置的屏蔽室内备有静电放电试验(ESD)、大电流注入(BCI)试验等专用的测试环境,EUT搭建简单易行,可进行一站式高效率车载设备的EMC检测。

[ 试验设备概要 ]

主要设备名称 项目 规格/尺寸/性能等
电波暗室 屏蔽面尺寸(m) 8.5(W)×12.0(L)×6.3(H)
大门(设备用)尺寸(m) 2.0(W)×2.0(H)
归一化场地衰减 小于±3.0dB
电磁屏蔽效能 >100dB
电源容量 1~3φ、50/60Hz、36kVA
DC 1500V / 90A (45kVA)
转台 直径 3米
载荷 1吨
天线塔 材质 FRP
规格 1~4米电动式
屏蔽室M
(车载设备的试验用)
屏蔽面尺寸(m) 4.0(W)× 5.0(L)× 3.3(H)
电源容量 1~3φ、50/60Hz、36kVA
DC452V / 200A
屏蔽室M2
(车载设备的试验用)
屏蔽面尺寸(m) 10.0 (W) × 8.0 (L) × 3.3 (H)
电源容量 1~3φ、50/60Hz、36kVA
DC452V / 200A
屏蔽室S2
(混响室)
屏蔽面尺寸(m) 3.8(W) X 5.8 (L) X 2.7 (H)
电源 1~3φ、50/60Hz、36kVA
DC452V / 200A

[ 试验内容概要 ]

民生相关标准

电磁干扰(EMI)

标准名称 对象 技术要求
VCCI-CISPR32 多媒体设备 传导性EMI
辐射性EMI(3m 法电波暗室)
测试量级
150kHz-30MHz
30MHz-6GHz
 3m距离 : 直径3m
 大于1GHz : 直径3m
FCC Part15 Subpart B 信息技术设备
CISPR11/EN55011 工业、科学、医疗设备
CISPR32/EN55032 多媒体设备
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 医用电气设备 传导EMI
放射EMI (3m 法电波暗室)
测试空间
-
IEC61000-3-2/EN61000-3-2 谐波 谐波、闪烁 1φ75A及以下 (设备上限规格:80A)
3φ60A及以下
IEC61000-3-3/EN61000-3-3 闪烁
IEC61000-3-11/EN61000-3-11 闪烁
IEC61000-3-12/EN61000-3-12 谐波
IEC61000-6-3 居住、商业、轻工业(通用标准)
IEC61000-6-4 工业环境(通用标准)
IEC62311/EN62311 EMF(低频磁场) EMF 1Hz-400kHz

抗扰性(EMS)

标准名称 对象 技术要求
CISPR35/EN55035 多媒体设备 IEC/EN61000-4-20,
宽带连续脉冲噪声干扰的范围除外
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 医用电气设备 放射・传导
IEC61000-6-1/EN61000-6-1 居住、商业、轻工业环境(通用标准)
IEC61000-6-2/EN61000-6-2 工业环境(通用标准)
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 静电放电(ESD) ESD 接触:8kV, 空气中:15kV (设备上限规格:30kV)
IEC61000-4-3/EN61000-4-3 放射EMS 放射EMS 10V/m: 80MHz-1000MHz
3V/m: 1.0GHz-6.0GHz
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 快速瞬态脉冲群抗扰度(EFT/B) EFT/B 4kV (设备上限规格:7kV)
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 雷击浪涌(Surge) Surge(仅限电源线) 4kV (设备上限规格:7kV)
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 传导EMS 传导EMS 10V: 150kHz-80MHz
IEC61000-4-8/EN61000-4-7 电源频率磁场 磁场EMS 30A/m
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 电压骤降・瞬断・瞬停 仅单相
IEC61000-4-21/EN61000-4-21 放射EMS 混响室EMS 200V/m (200MHz-6GHz)
IEC61000-4-39/EN61000-4-39 近距离照射 3A/m: 150kHz-26MHz
100A/m: 380MHz-6GHz

汽车相关标准

汽车相关标准

标准名称 房间 对象 技术要求
CISPR25 3m法电波暗室 传导性以及辐射性EMI 传导性EMI
辐射性EMI
150kHz-108MHz (电压法)
150kHz-245MHz (电流探头法)
150kHz-6GHz (辐射放射)
ISO7637-2/ISO16750-2※ 3m法电波暗室、屏蔽室M2 电源线上传导的瞬态EMI和EMS ※启动配置、负荷屏蔽
ISO7637-3 信号线和控制线上的瞬态EMS
(不包括ICC方法)
ISO10605 屏蔽室M 静电放电(ESD) ESD 接触:15kV, 空气中:25kV (设备上限规格:30kV)
ISO11452-2 3m法电波暗室 天线辐射产生的辐射性EMS 辐射性EMS CW/AM/PM
200V/m, 200MHz-6GHz
雷达脉冲
600V/m, 1.2-1.4GHz, 2.7-3.1GHz
ISO11452-4 屏蔽室M 大电流注入(BCI) BCI 200mA, 0.1MHz-400MHz(2GHz)
ISO11452-8 3m法电波暗室 磁场所引起的辐射性EMS(仅限辐射环法) 磁场所引起的辐射性EMS DC, 15Hz-150kHz(辐射环)
ISO11452-9 3m法电波暗室 手机及无线设备接近EMS 手机及无线设备接近EMS 360MHz-6GHz
ISO11452-11 屏蔽室S2 放射EMS 混响室EMS 200V/m (200MHz-6GHz)

电磁兼容中心  屏蔽室S1

电磁兼容中心  屏蔽室(近场测试、传导噪声测试、静电放电测试)

[ 试验设备概要 ]

主要设备 项目 规格/尺寸/性能等
屏蔽室S1 屏蔽面尺寸(m) 8.0(L) X 6.0(W) X 3.0(H)
电源容量 1~3φ、50/60Hz、36kVA

[ 试验内容概要 ]

民生相关标准

排放量(EMI)

标准名称 对象 技术要求
VCCI-CISPR32 多媒体设备 传导性EMI 150kHz-30MHz
FCC Part15 Subpart B 信息技术设备
CISPR11/EN55011 工业、科学、医疗设备
CISPR32/EN55032 多媒体设备
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 医用电气设备 传导EMI -
IEC61000-6-3/EN61000-6-3 居住、商业、轻工业(通用标准)
IEC61000-6-4/EN61000-6-4 工业环境(通用标准)
IEC62311/EN62311 EMF(低频磁场) EMF 1Hz-400kHz

豁免权(EMS)

标准名称 对象 技术要求
IEC60601-1-2/EN60601-1-2 医用电气设备 传导
IEC61000-4-2/EN61000-4-2 静电放电(ESD) ESD 接触:8kV, 空气中:15kV (设备上限规格:30kV)
IEC61000-4-4/EN61000-4-4 快速瞬态脉冲群抗扰度(EFT/B) EFT/B 4kV (设备上限规格:7kV)
IEC61000-4-5/EN61000-4-5 雷击浪涌(Surge) Surge(仅限电源线) 4kV (设备上限规格:7kV)
IEC61000-4-6/EN61000-4-6 传导EMS 传导EMS 10V: 150kHz-80MHz
IEC61000-4-11/EN61000-4-11 电压暂降、短时中断、短时停电 仅限单相

汽车相关标准

[ 汽车相关标准 ]

标准名称 对象 技术要求
CISPR25 汽车配件 传导性EMI 150kHz-108MHz
ISO11452-4 BCI 200mA, 0.1MHz-400MHz(2GHz)
ISO7637-2/ISO16750-2(※) 电源线上传导的瞬态EMI和EMS (※)启动配置、负荷屏蔽
ISO7637-3 信号线和控制线上的瞬态EMS