日本

TDK提供在10m法暗室、3m法暗室、各种屏蔽室的EMC测量及评估服务。各类测试及结果单的制作费用可点击此处了解。

TDK技术中心 电波暗室及屏蔽室收费表

设施 检测及试验 基本费用
【1天(9点-17点)】
超时
(17点-21点/hr)
10米法暗室 EMI检测(CISPR11, FCC等) 250,000日元 40,000日元
EMS检测(IEC61000-4-2/-3/-6/-8-/-11/-39) 300,000日元
EMS检测(IEC61000-4-4/-5系列)EFT/B・浪涌 350,000日元
EMI检测(CISPR25) 300,000日元
EMI检测 IEC62311 300,000日元
EMC检测(ISO7637-2/-3) 250,000日元
EMS检测ISO16750-2 250,000日元
其他特殊试验 300,000日元
直流高压测试(高于500V且1500V以下) 基本费用 + 100,000日元
3米法暗室 EMI检测(CISPR11, FCC等) 150,000日元 35,000日元
EMS测试(IEC61000-4-2/-3/-6/-8-/-11/-39) 170,000日元
EMS检测(IEC61000-4-4/-5)EFT/B・浪涌 200,000日元
EMI检测(CISPR25) 200,000日元
EMS检测(ALSE, RP等) 170,000日元
EMS检测(ISO11452-2) 200,000日元
EMS检测(ISO11452-8/-9) 200,000日元
EMI检测 IEC62311 200,000日元
EMC检测(ISO7637-2/-3) 200,000日元
EMS检测ISO16750-2 200,000日元
其他特殊试验 150,000日元
直流高压测试(高于500V且1500V以下) 基本费用 + 100,000日元
大功率测试(高于24kVA且36kVA以下) 基本费用 + 100,000日元
屏蔽室S1,S2,M,M2 民生设备传导EMI试验 100,000日元 30,000日元
EMS测试 (IEC61000-4-2/-6/-11) 100,000日元
EMS检测(IEC61000-4-4/-5)EFT/B・浪涌 150,000日元
CISPR 25 120,000日元
车载设备ESD试验(ISO10605) 100,000日元
IEC11452-4 BCI试验 SLD_M 110,000日元
IEC11452-4 BCI试验 SLD_S1 120,000日元
EMS检测(车载设备:7637等) 120,000日元
IEC61000-3-2/-3 谐波、闪烁(16A以下) 150,000日元
IEC61000-3-11/-12 闪烁、高次谐波(大于16A、1φ75A及以下, 3φ60A及以下) 250,000日元
EMI检测 IEC62311 150,000日元
EMC检测(ISO7637-2/-3) 120,000日元
EMS检测ISO16750-2 120,000日元
其他特殊试验 100,000日元
混响室 IEC61000-4-21, ISO11452-11 150,000日元
大功率测试(高于24kVA且36kVA以下) 基本费用 + 100,000日元

检测结果报告制作费用

检测结束后当天交付检测结果 免费

检测结果报告制作费用(VLAC、FCC、GM、Ford)

EMI检测 1份 20,000日元
EMS检测 1份 20,000日元
EMI检测 + EMS检测 1份 40,000日元

检测结果报告制作费用(CE标志)

EMI检测 1份 10,000日元
EMS检测 1份 10,000日元

检测结果报告制作费用(VCCI)

EMI检测 1份 5,000日元

预约确认的申请期限

(1)预约确认(本申请)的申请期限如下。

  1. (天数的定义:以本公司网站上预约情况的日历为准)
  2. ・在测试前11天以上临时预约时 • • •测试前10天的17:00
  3. ・在测试前10天~2天临时预约时 • • •次日17:00
  4. ・在测试前1天临时预约时 • • •不接受临时预约。
  5. 收到测试申请表后进行预约确认。
  6. ※未在有效期限内提交测试申请表的,将自动解除。这种情况不会产生取消费用。

取消政策

  1. (1)取消费用将在预约确认(本申请)后、试验前9天收取。
  2. (2)如果客户取消预约,我们将针对测试用暗室收取以下取消费用。
  3.  ①10m 法電波暗室. . . ¥250,000
  4.  ② 3m法电波暗室 • • • ¥150,000(日元)
  5.  ③ 屏蔽室 • • • ¥100,000(日元)
  6. (3)如果客户在同一申请中预约多个使用日期,则临时预约、预约确认(本申请)、取消及取消费用的处理如下所示。
  7.  ① 临时预约的自动解除以首次使用日期为准。如果临时预约自动解除,则客户预约的所有使用日期将同时自动解除。
  8.  ② 预约确认(本申请)以首次使用日期为准。
  9.  ③ 如果客户在预约确认(本申请)后取消该申请,则客户预约的所有使用日期将同时被取消。
  10.  ④ 如果因在预约确认(本申请)后取消而产生取消费,则以第一天为基准计算取消费用。
  11.  (如果在开始使用后取消剩余的使用日期,则以剩余使用日期中最接近取消日期的使用日期为第一天。)
  12.  并非所有的使用日期都会产生取消费用。
  13. (4)收到测试申请表后只能更改一次日程,之后不能再次更改。

备考

  1. (1)设施使用费为上午9点至下午5点的费用。
  2. (2)加班设施使用费按每小时上述超时费进行追加。
  3. (3)检测报告制作费用含邮寄费。
  4. (4)依检测内容,设施的使用有受到限制的可能。请事先联系。
  5. (5)表内金额不含消费税。开具请款单时,另行记入消费税。
  6. (6)本中心提供检测服务时,所有试验均有本中心的技术人员在场。
  7. (7)如果您有任何疑问,欢迎与我们联系。

※预约、咨询等请阅览“地址与联系方式”页面。