イベント情報

「IoT Technology 2019/IoT総合技術展」 出展のご報告

TDKは、11月20 (水)から22日(金)までの3日間、パシフィコ横浜 で開催された「IoT Technology 2019/IoT総合技術展」に出展いたしました。
皆様より多数のご来場をいただきましたことに、あらためて感謝申し上げます。

出展製品

1) SDHC UHS-Ⅰ SD/microSDメモリーカード

  • ・SDメモリーカード MMRD4シリーズ
  • ・microSDメモリーカード MURD4シリーズ
  • TDK GBDriver RD4を搭載した、SDメモリーカード、microSDメモリーカードを出展しました。
    両製品とも、

  • ・高信頼性SLC/pSLCフラッシュ;および
  • ・起動時および24時間毎にデータを自動更新するオートリフレッシュ機能

を搭載しております。

2) UDMA6 コンパクトフラッシュカード/PATA SSD

  • CFカード CFA9Dシリーズ
  • PATA SSD SDA9Dシリーズ

TDK GBDriver RA9を搭載した、CFカード、PATA SSDを出展しました。
両製品とも、

  • ・電圧降下時に、内部を自動でリセットし、必要電圧を維持する電源バックアップ回路;および
  • ・起動時および24時間毎にデータを自動更新するオートリフレッシュ機能

を搭載しております。

3) SATA 6Gbps CFast/mSATA/M.2/Half Slim/SSD

  • ・CFast CAS1Bシリーズ
  • ・mSATA SMS1Bシリーズ
  • ・M.2 SNS1Bシリーズ
  • ・Half Slim SHS1Bシリーズ
  • ・2.5inch SSD SDS1Bシリーズ

TDK GBDriver GS1を搭載した、SATA 6Gbps対応CFast、mSATA、M.2、Half Slim、2.5inch SSD を出展しました。
全製品とも、

  • ・電圧降下時に、内部を自動でリセットし、必要電圧を維持する電源バックアップ回路搭載
  • ・起動時および24時間毎にデータを自動更新するオートリフレッシュ機能搭載
  • ・MLCよりも耐久性に優れ、SLCよりも低価格なpSLCフラッシュに対応

しております。
会場では、イノテック株式会社様ご協力により、インテル®プロセッサー搭載 CPUボード上でWindows 10 IoT動作デモを実施しました。

開催概要

名称 IoT Technology 2019/IoT総合技術展
会期 2019年11月20日(水) ~22日(金)  10:00 ~ 17:00
21日(木)は18:00まで
会場 パシフィコ横浜 TDKブース: A-47
主催 一般社団法人 組込みシステム技術協会
アクセス 会場へのアクセスはこちら
>> 会場までのアクセス方法
入場登録料 >> 事前登録はこちら
※無料招待状持参者、公式Webサイトでの来場事前登録者は無料
公式サイト http://www.jasa.or.jp/expo/