イベント情報

第28回 Japan IT Week【春】前期
第8回 IoT/M2M展【春】出展のご報告

TDKは、2019年4月10日(水)12日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催された「第28回 Japan IT Week【春】前期」のうち、「第8回 IoT/M2M展【春】」に出展いたしました。皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。

この情報は掲載当時のものです。最新情報はお問い合わせください。

みどころ

株式会社ダックス様のご協力を頂き、同社製インテル®プロセッサー搭載CPUボードを使用したIOT/M2Mソリューションを展示しました。また、センチュリー・システムズ株式会社様のご協力を頂き、新型J-AELRT受信機(JARS-2000)と連動できる同社製告知端末 FutureNet IP-K100など防災ソリューションも展示しました。上記ご採用事例を通し、お客様のデータを確実に守るTDKフラッシュストレージの高信頼性技術のご紹介をさせて頂きました。

出展製品

1) SDHC UHS-Ⅰ SD/microSDメモリーカード

  • ・SDメモリーカード MMRD4シリーズ
  • ・microSDメモリーカード MURD4Dシリーズ

2) UDMA6 コンパクトフラッシュカード/PATA SSD 

  • ・CFカード CFA9Dシリーズ
  • ・PATA SSD SDA9Dシリーズ

3) SATA 6Gbps CFast/mSATA/M.2/Half Slim/SSD

  • ・CFast CAS1Bシリーズ
  • ・mSATA SMS1Bシリーズ
  • ・M.2 2242/2280 SNS1Bシリーズ
  • ・Half Slim SHS1Bシリーズ
  • ・2.5inch SSD SDS1Bシリーズ

開催概要

名称 第8回 IoT/M2M展【春】(「第28回 Japan IT Week【春】前期」内)
会期 2019年 4月10日(水)~12日(金)10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)
会場 東京ビッグサイト 小間番号:9-14
主催 リード エグジビション ジャパン株式会社
アクセス 東京ビッグサイト >> アクセスはこちら
入場登録料 入場には招待券が必要です。
招待券は1枚につき1名様のみ有効です。(会期中3日間有効。同時開催展も入場可能。)
招待券をお持ちでない場合、入場料¥5,000/人 。18歳未満の方の入場は固くお断りします。
公式サイト https://www.japan-it-spring.jp/ja-jp/about/iot.html