TDK产品信息 -EMC技术支持介绍-
关于EMC技术支持,TDK通过位于上海的实验室以及位于广东东莞的TDK华南EMC中心为您提供全面的服务。
TDK上海实验室
· 服务项目
- EMC对策方案, EMC对策产品培训
- 使用近磁场测试设备测量PCB板级噪声
- 进行简易的EMI传导发射电压法和电流法测试
- 协助客户一起测试寻找噪声来源,尤其是在新产品的开发和设计阶段
- 客户产品第三方EMC实验室委托测试整改服务
· 联系方式
东电化(上海)国际贸易有限公司
地址: 上海市长宁区延安西路2201号国际贸易中心3201室
联系人: Darren Wang darren.wang@cn.tdk.com
电话: 13761964157
华南EMC中心
· 认证及设备
- CE, CNAS 认证
- 3m 法半电波暗室 x 1, 屏蔽室 x 2
· 服务项目
- 车载产品EMC测试:
辐射测试 (ALSE) 测试频率20Hz - 6GHz
传导测试 (电压法/电流法) 测试频率150kHz - 110MHz
瞬态传导测试 (ISO 7637-2)
脉冲抗扰度测试 (ISO 7637-2/-3, EN 50498) 等;
- 非车载产品EMC测试:
骚扰测试 EMI (EN 55032 / CISPR 32 / GB 9254)
抗扰度测试EMS (EN 55015 / CISPR 15/ GB 17743) 等;
· 联系方式
TDK华南电磁兼容中心
地址: 广东省东莞市长安镇广安路2号
联系人: 曹加良 jl_cao@sae.com.hk
电话: (86)-769-8564-4678
传真: (86)-769-8564-4499 》了解详情