TDK产品信息 - 功率电感器特集 -
主题
・小尺寸、大功用、非常适用于ADAS/AD系统的CLT32功率电感器
・各系列功率电感器
・选型指南
小尺寸、大功用、非常适用于ADAS/AD系统的CLT32功率电感器
在ADAS和AD系统中,高性能处理器需具备超高处理速度和处理能力,以便评估来自不同传感器的数据,控制执行器以及在显示器上显示信息。这些处理器的供电电压不超过1V,但要求电流达到两位数大小。这就要求使用在ADAS1和AD2系统中的元件具备超高的可靠性。鉴于此,TDK开发了用于电源管理单元的CLT32系列电感器,并在可靠性、小型化和电气参数等方面树立了新的标杆。
》查看文章
各系列功率电感器
❙ 薄膜型电感器 TFM系列
TFM系列是利用TDK的薄膜工艺开发的小型、薄型电感器。其通过使用拥有更高饱和磁通密度的金属磁性材料,实现了功率电感器所需的良好直流重叠特性。
》了解详情
❙ 绕组型电感器 VLS系列
VLS系列是利用TDK的材料技术以及制造工艺等开发的绕组及磁屏蔽(树脂)型的电感器。大致可分为VLS-HBX/HBU系列、VLS-CX系列、VLS-EX/AF/EX-H系列这3大类,分别都具有各自的优异特点。
》了解详情
❙ 铁氧体屏蔽型车载用功率电感器
SLF-H/LTF-D/CLF-NI-D系列是通过铁氧体环形磁芯进行磁屏蔽的绕组型车载用功率电感器。其拥有丰富的尺寸及电感值产品,同时具备高可靠性,可耐受车载等严酷的使用环境。从仪表、前大灯到ECM,其适合用于各类车载用设备中。
》了解详情
❙ 金属复合材料型电感器 SPM系列
SPM系列是通过金属磁粉对线圈进行一体成型的金属复合材料型绕组电感器。与铁氧体类绕组电感器相比,其实现了大电流、低Rdc、小型化,并且拥有优异的直流重叠特性。同时,其漏磁通较少,因此还是一款可有效抑制线圈声响的产品。
》了解详情
选型指南 - 信号线/电源线用 & 一般/车载等级
除了一般等级与车载等级的电源电路用电感器之外,TDK还为您提供高频电路、普通电路、去耦电路用电感器。详细的选型指南从产品特点或形状尺寸来助您选择出最合适的产品。
》查看电感器选型指南