交流安定化電源(プログラマブル)
GENESYS ACシリーズ
業界最小クラスサイズを2025年7月より販売開始!
業界最小クラスサイズの交流安定化電源(プログラマブル)「GENESYS ACシリーズ」2025年7月より販売を開始します!
●業界最小サイズ・最軽量(出力電力2、3kVAで高さ1U/43.6mm 重量約8kg)
●ワールドワイド対応の安全設計(IEC/EN/UL/CSA 61010-1)
●様々な環境・評価に適用できる入出力レンジに対応
●各種機能:CVCC制御、保護機能、シーケンス波形生成、ソフトウェア、並列接続
新着情報 カタログ

電源実装部の省スペース化をオンボード製品でサポート
基板搭載(オンボード)タイプの電源は、省スペース化に貢献する電源ソリューションで、スイッチング電源の一般的なイメージとは異なる特徴とメリットを持っています。本記事では、基板搭載(オンボード)タイプの特徴や製品情報、技術支援ツールを紹介し、初めて検討する方から既に使用している方まで幅広いお客様に役立つ内容を提供します。
詳細はこちら

こちらもチェック!
無料会員制サービス「myTDK」
myTDKはTDK株式会社が運営する会員制サービスです。
ご利用、会員登録は無料で、ご登録いただくとメール配信サービス、会員限定コンテンツの閲覧、お問い合わせなどのサービスがご利用いただけます。ぜひこの機会にご登録ください。
会員限定
コンテンツの閲覧
カタログなどの
資料一括DL
お問い合わせ