小型・高効率AC-DC電源CME Familyに
800/1000W出力モデルを追加!
小型・高効率AC-DC電源「CME Family」(医用規格も取得)に800/1000Wを追加し、9月より販売を開始しました!
●超高効率:95.5%(1000W/48VDC 出力タイプ)
●可変速ファンによる低騒音化(ファン騒音30-42dB 弊社測定条件)
●EMI Class-B 準拠(雑音端子電圧,雑音電界強度)
●機能:補助電源(5V/2A)、リモートセンシング、リモートON/OFFコントロール、パワーグッド信号
●医用安全規格 ES/CSA/EN60601-1に加え、AV・情報・通信機器規格 UL/CSA/EN62368-1認証
新着情報品番リスト
テクニカルデータカタログ
EZA11Kシリーズの直列接続用オプションユニット
直列接続専用モデルEZA11K-SU・EZA11K-320240S,SFCを販売開始
●高圧側または低圧側のいずれか一方を最大1500Vまで直列接続可能
●最大6台のEZA11Kシリーズ直列接続を行い、双方向に電力変換が可能
●EZA11K-SUは2Uフルラックサイズ、EZA11Kシリーズは1Uフルラックサイズ
●EZA11Kシリーズ直列接続用標準モデル(S)、耐環境モデル(SFC)の2機種ラインナップ
新着情報品番リスト
テクニカルデータカタログ
こちらもチェック!
無料会員制サービス「myTDK」
myTDKはTDK株式会社が運営する会員制サービスです。
ご利用、会員登録は無料で、ご登録いただくとメール配信サービス、会員限定コンテンツの閲覧、お問い合わせなどのサービスがご利用いただけます。ぜひこの機会にご登録ください。
会員限定
コンテンツの閲覧
カタログなどの
資料一括DL
お問い合わせ