(Keramische Kondensatoren)
B37940K5151J070
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G2A122J080AE
Capacitance=1.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R2A105KNU00
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Entstörkondensatoren
B32921C3104M003
0.1uF, 305Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 13m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S7N5JTD25
L=7.5nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Chip Beads
MMZ1005A182ETD25
|Z|=1800Ω at 100MHz
|Z|=2700Ω at 1GHz
Rated current=200mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S2131K101
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A