(Keramische Kondensatoren)
B37941K5104K062
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X5R0J475M050BC
Capacitance=4.7μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R2E222K085AA
Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A1X7R1V473K030BC
Capacitance=47nF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X5R1C106K125AC
Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
CeraLink-Kondensatoren
B58031U5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
(Keramische Kondensatoren)
B37941K5104K060
(Keramische Kondensatoren)
B37941X5104K062
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PID100-251M
L=2x250μH
Rated current=0.46A
L x W x T :
10.4 x 10.4 x 6.3mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF15SC1H220MT000N
Insertion Loss=30dB (4000MHz to 6000MHz)
Cut-off Freq.=300MHz
Rated current=2A
LxWxT: 1x0.55x0.3mm
For Signal Line
Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV)
B72587H3200K000
Maximum Operation Voltage (DC)=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=58V