Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD220JYVNA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q (Min.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1005X5R1E105K050BC
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216C0G2J103J160AE
Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G1H560JNT06
Capacitance=56pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G1H821JNT06
Capacitance=820pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
PhaseCap® Compact Kondensatoren
B25673A4152A080
Output[50Hz] = 15kvar
Output[60Hz] = 18kvar
Rated Voltage = 480VAC
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM5030T-3R3M-HZ
L=3.3μH
Rated current=4.3A
L x W x T :
5.2 x 5 x 3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4028T-470MR48-2
L=47μH
Rated current=0.68A
L x W x T :
4 x 4 x 2.8mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
TCM06U2-150-2P-T201
Cutoff Frequency=13.0GHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
0.65mm x 0.5mm x 0.3mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM4520-142-2P-T000
|Z|=1400Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
4.7mm x 4.5mm x 2mm
Filter
DEA162450BT-7219A1
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | TI CC253x bal