Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD121JYGNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Low DLow Dissipation
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CC45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
8.00mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
120pF ±5%
Nennspannung
2kVDC
Spannungsfestigkeit
4kVDC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X5R1C473M050BA

Capacitance=47nF
Edc=16V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X7S1A474K050BC

Capacitance=0.47μF
Edc=10V
T.C.=X7S

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608C0G2A151J080AA

Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4J1X7R1E475K125AD

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5L2C0G1H104J160AE

Capacitance=100nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD470JYVNA

Capacitance=47pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD471JYNNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD560JYNNA

Capacitance=56pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free