Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD221JYNNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Low DLow Dissipation
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CC45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
10.00mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220pF ±5%
Nennspannung
2kVDC
Spannungsfestigkeit
4kVDC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C0603X7R1E101K030BA

Capacitance=100pF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005C0G2A101J050BA

Capacitance=100pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5L1X7R1E106K160AD

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6M2X7R2A105K200AE

Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD560JYNNA

Capacitance=56pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD100JYVNA

Capacitance=10pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD101JYNNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free