Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD331JYVNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Low DLow Dissipation
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CC45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
11.50mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
330pF ±5%
Nennspannung
2kVDC
Spannungsfestigkeit
4kVDC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608JB1C106M080AB

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=JB

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X5R1C106M080AB

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X5R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X7R1H154K080AB

Capacitance=0.15μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG57NX7S1E476M500JH

Capacitance=47μF
Edc=25V
T.C.=X7S

LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD151JYVNA

Capacitance=150pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD221JYVNA

Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD331JYVNA

Capacitance=330pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD471JYVNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD150JYVNA

Capacitance=15pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free