Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3DD391JYNNA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q (Min.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1005X5R1H104K050BB
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G2E331J080AA
Capacitance=330pF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD221JYVNA
Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Chip Beads
MMZ1608A152ETA00
|Z|=1500Ω at 100MHz
Rated current=300mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
Chip Beads
MMZ2012Y152BT000
|Z|=1500Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm
Überspannungsableiter
B88069X3233A103
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3600V